(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,214円
税込単価
9,035円

【特長】・蓋付きタイプです。・両開き2枚蓋です。・折りたたみ時も積み重ねが可能...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    42
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    281
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 適用カード差し(別売):
    RB120X40、RB120X65、RB195X90
  • 適合コンテナ:
    折りたたみコンテナー50シリーズ
  • トラスココード:
    868-6880
  • JANコード:
    4938233518213
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    95
  • 有効内寸(mm)奥行:
    335
  • 有効内寸(mm)間口:
    492
  • 有効内寸(mm)高さ:
    252
  • 最大積載荷重(kg):
    15

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は短側面が確実に立っていることを確認してください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。

型番

CF-S41AF-B 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ブルー容量(L)42
外形間口(mm)530外形奥行(mm)366
外形高さ(mm)281外形間口範囲(mm)501-600
外形奥行範囲(mm)351-400外形高さ範囲(mm)201-300
適用カード差し(別売)RB120X40、RB120X65、RB195X90適合コンテナ折りたたみコンテナー50シリーズ
トラスココード868-6880JANコード4938233518213
質量(g)2500.0材質1ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)95有効内寸(mm)奥行335
有効内寸(mm)間口492有効内寸(mm)高さ252
最大積載荷重(kg)15 - -

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF-S41AF-B

1個

8,214( 9,035円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】・蓋付きタイプです。・両開き2枚蓋です。・折りたたみ時も積み重ねが可能です。・空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。・オールプラスチック製です。

(i)ご注意

  • 荷崩れ防止のため、組立てる時は短側面が確実に立っていることを確認してください。 組み立て、折りたたみ時に指を挟まないよう気を付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)の型番CF-S41AF-Bのページです。
型番CF-S41AF-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

    サンクレットオリコン P51B 青

    サンクレットオリコン P51B 青

      サンクレットオリコン L41B ライトブルー

      サンクレットオリコン L41B ライトブルー

        サンクレットオリコン 51B 青

        サンクレットオリコン 51B 青

          サンクレットオリコン 55B(2)

          サンクレットオリコン 55B(2)

            サンクレットオリコン 55B

            サンクレットオリコン 55B

              サンクレットオリコン P51B-B 青

              サンクレットオリコン P51B-B 青

                オリコン 95BーS

                オリコン 95BーS

                  オリコン 95BーS(2)

                  オリコン 95BーS(2)

                    サンクレットオリコン L51B ライトブルー

                    サンクレットオリコン L51B ライトブルー

                      オリコン 20B

                      オリコン 20B

                        サンクレットオリコン 51B-B 青

                        サンクレットオリコン 51B-B 青

                          オリコン 135B/フタ

                          オリコン 135B/フタ

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 8,214円 9,812円 9,394円 10,046円 10,292円 10,716円 12,373円 11,062円 11,062円 10,344円 4,605円 9,773円 4,140円
                            通常出荷日 7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目~   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー ブルー その他 ブルー ブルー - ブルー - - その他 ブルー ブルー ブルー
                            容量(L) 42 50.4 41.6 50.3 55 55.3 51.3 - - 50.4 20.8 50.2 -
                            外形間口(mm) 530 - - - - - - - - - - - -
                            外形奥行(mm) 366 - - - - - - - - - - - -
                            外形高さ(mm) 281 - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト