(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

栗田 カーボナー CF-70N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

栗田 カーボナー CF-70N型

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
291,743円 271,379円
税込単価
320,917円 298,517円

【特長】・便利な活性炭供給(活性炭タンクごと)システムです。・用途に合わせた2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ろ過機
  • トラスココード:
    848-1554
  • 質量(g):
    57000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF-70N

1個

291,743円

271,379

( 298,517円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な活性炭供給(活性炭タンクごと)システムです。
・用途に合わせた2タイプのタンクです。
【用途】
・残留塩素(カルキ臭)の除去に。
・純水装置の前処理に。
・RO膜の前処理に。
・洗浄排水回収装置に。
【商品仕様】
・標準ろ過水量:2.0[[M3]]/h
・活性炭量:55L
・最高使用圧力:0.34MPa
・トラスココード:848-1554
・質量:57kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

栗田 カーボナー CF-70N型の型番CF-70Nのページです。
型番CF-70Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

栗田 カーボナー CF-70N型

栗田 カーボナー CF-70N型

    カーボナー CF-25N型

    カーボナー CF-25N型

      栗田 カーボナー CF-50N型

      栗田 カーボナー CF-50N型

        フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

        フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

          最終フィルタ LC-Pak

          最終フィルタ LC-Pak

            最終フィルタ BioPak

            最終フィルタ BioPak

              最終フィルタ EDS-Pak

              最終フィルタ EDS-Pak

                フィルター PF-RC

                フィルター PF-RC

                  カートリッジ活性炭濾過器

                  カートリッジ活性炭濾過器

                    高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

                    高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

                      ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                      ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                        カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

                        カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

                          ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

                          ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

                            メーカー 栗田工業 栗田工業 栗田工業 オルガノ ケニス ケニス ケニス オルガノ アズワン スリーエムジャパン オルガノ アズワン 三商
                            通常価格 291,743円 168,462円 222,828円 9,707円 44,133円 28,919円 44,133円 59,854円 29,630円 179,665円 16,235円 177,300円 18,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   7日目   5日目   4日目   5日目   4日目   12日目~   19日目   8日目   15日目   4日目  
                            商品タイプ ろ過機 ろ過機 ろ過機 フィルター - - - フィルター ろ過機 - フィルター カートリッジ式純水器 -
                            トラスココード 848-1554 848-1552 848-1553 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 57000 25000 1000 - - - - - - - - - -

                            栗田 カーボナー CF-70N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました