(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルー
  • 数量スライド割引

TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルー (レビュー)

通常価格(税別)
17,099円
税込価格
18,809円
通常出荷日
4日目
【商品仕様】
・背部:PP樹脂成型品・メッシュ
・座部:成型合板・ウレタンフォーム・布
・脚部:強化樹脂成型品5本脚・φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
・肘部:PP樹脂成型品
・全幅×全奥行×全高(mm) 575×586×873~963
・TOKIO オフィースチェア ブルー
・JANコード:4942646056637
・質量:11.2kg

TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルーのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    事務作業用
    評価 4.0満足度:4.02020/08/22
    長時間使用するものであり、またガスシリンダなど安全性にも関わるものでもあるので、安い類似品では不安で、とはいえあまり高額なものにもできず、その点で本品は国内の専業メーカー製でしっかりとした作りで、安心して使用しています。

    座り心地は全く問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルー

TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルー

    TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー

    TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー

      TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック

      TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック

        TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

        TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

          TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

          TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

            TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

            TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

              TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

              TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

                TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック

                TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック

                  TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

                  TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

                    TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

                    TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

                      TOKIO オフィースチェア ライトブルー

                      TOKIO オフィースチェア ライトブルー

                        TOKIO オフィースチェア クリーム

                        TOKIO オフィースチェア クリーム

                          メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業
                          通常価格 17,099円 21,472円 18,465円 17,099円 19,166円 20,357円 10,758円 20,671円 25,924円 12,923円 23,424円 28,069円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          種類 肘なし 肘あり 肘なし 肘なし 肘あり 肘あり 丸型・円型 肘あり 肘あり 丸型・円型 肘なし 肘なし
                          トラスココード 146-3108 146-3097 146-3121 146-4596 146-3105 146-3113 146-3098 - - 146-4595 146-3114 146-4594
                          JANコード 4942646056637 4942646056668 4942646056620 4942646056613 4942646056651 4942646056644 4942646026784 - - 4942646026791 4942646022823 4942646022830
                          質量(g) 11200.0 12700.0 11200.0 11200.0 12700.0 12700.0 5600.0 - - 5600.0 6600.0 6600.0

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。