(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,166円
税込単価
21,083円

【商品仕様】・背部:PP樹脂成型品・メッシュ・座部:成型合板・ウレタンフォーム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • トラスココード:
    146-3105
  • JANコード:
    4942646056651
  • 質量(g):
    12700.0

型番

CF-2MA-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF-2MA-BK

1個

19,166( 21,083円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・背部:PP樹脂成型品・メッシュ
・座部:成型合板・ウレタンフォーム・布
・肘部:PP樹脂成型品
・脚部:強化樹脂成型品5本脚・φ50ナイロン双輪キャスター・ガスシリンダー
・全幅×全奥行×全高(mm) 595×586×873~963
・TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック
・JANコード:4942646056651
・質量:12.7kg

CF-2MA-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラックの型番CF-2MA-BKのページです。
型番CF-2MA-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック

    TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー

    TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー

      TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック

      TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブラック

        TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

        TOKIO オフィースチェア 肘付 イエローグリーン

          TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルー

          TOKIO オフィスチェアCF-2M メッシュ張り ブルー

            TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

            TOKIO オフィースチェア イエローグリーン

              TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

              TOKIO マネージャーチェアFTX-3 布張り ブラック

                TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック

                TOKIO マネージャーチェアFTX-3 ビニールレザー張り ブラック

                  TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

                  TOKIO 作業チェアFTY-25 布張り ブルー

                    TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

                    TOKIO 作業チェアFTY-25 ウレタンレザー張り ブラック

                      TOKIO オフィースチェア クリーム

                      TOKIO オフィースチェア クリーム

                        TOKIO オフィースチェア ライトブルー

                        TOKIO オフィースチェア ライトブルー

                          メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業
                          通常価格 19,166円 21,472円 18,465円 20,357円 17,099円 17,099円 25,924円 20,671円 10,758円 12,923円 28,069円 23,424円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          種類 肘あり 肘あり 肘なし 肘あり 肘なし 肘なし 肘あり 肘あり 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 肘なし
                          トラスココード 146-3105 146-3097 146-3121 146-3113 146-3108 146-4596 - - 146-3098 146-4595 146-4594 146-3114
                          JANコード 4942646056651 4942646056668 4942646056620 4942646056644 4942646056637 4942646056613 - - 4942646026784 4942646026791 4942646022830 4942646022823
                          質量(g) 12700.0 12700.0 11200.0 12700.0 11200.0 11200.0 - - 5600.0 5600.0 6600.0 6600.0

                          TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました