(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーニチ プレート型トルクレンチ CF25NX10D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーニチ プレート型トルクレンチ CF25NX10D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,065円
税込単価
22,072円

ヘッド交換式、直読式トルクレンチ。【特長】・プレート直読式。・目盛は左右トルク...

詳細情報を確認する

  • 表示部:
    プレート形
  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • トルク測定範囲(N・m):
    5~25
  • 最小目盛(N・m):
    1
  • 精度:
    ±3%
  • 測定方向:
    左右
  • 全長(mm):
    317
  • 差込角(mm):
    10D
  • 適用交換ヘッド:
    10D

型番

CF25NX10D 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

プレート式トルクレンチ CFの外観
型番CF25NX10D
トルク測定範囲[N・m]最小~最大5~25
1目盛1
適用ねじ(参考)普通鋼M8
ハイテン(M7)
最大トルク時の手力P[N]80
寸法[mm]有効長L315
全長約L’320
全高M41
全幅B90
頭部d310
本体h31.8
h115
R70
m25
n20
質量約[kg]0.4
適用交換ヘッド(SH, SH-N, RH, QH, DH, HH)10D
精度:±3%

注:全長は、本体のみの長さです。交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。

外形図

プレート式トルクレンチ CFの寸法図
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF25NX10D

1個

20,065( 22,072円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式、直読式トルクレンチ。
【特長】
・プレート直読式。
・目盛は左右トルク対応、増し締め、戻しトルク検査に使用できる。
・1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせる事が可能。
・ヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
・アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れている。
・ハンドルは手の滑らない波形デザイン。
【用途】
・検査、締め付け用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーニチ プレート型トルクレンチ CF25NX10Dの型番CF25NX10Dのページです。
型番CF25NX10Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーニチ プレート型トルクレンチ CF25NX10D

トーニチ プレート型トルクレンチ CF25NX10D

    トーニチ プレート形トルクレンチ CSF7NX8D

    トーニチ プレート形トルクレンチ CSF7NX8D

      ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ

      ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ

        ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形

        ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形

          プレート形トルクレンチ

          プレート形トルクレンチ

            カノン プレート形トルクレンチ N-FK形

            カノン プレート形トルクレンチ N-FK形

              ダイヤル形トルクレンチ 基本形

              ダイヤル形トルクレンチ 基本形

                ダイヤル形トルクレンチ(置針付)

                ダイヤル形トルクレンチ(置針付)

                  HAZET メカニカルアングルダイヤル

                  HAZET メカニカルアングルダイヤル

                    カノン プレート形トルクレンチ N-FK形 置針付

                    カノン プレート形トルクレンチ N-FK形 置針付

                      トルクビットラチェットセット

                      トルクビットラチェットセット

                        メーカー 東日製作所 東日製作所 中村製作所 中村製作所 東日製作所 中村製作所 東日製作所 東日製作所 HAZET 中村製作所 TONE
                        通常価格 20,065円 21,322円 19,055円 17,618円 8,437円 9,347円 20,880円 22,487円 56,571円 18,106円 5,967円
                        通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        表示部 プレート形 プレート形 ダイヤル形 ダイヤル形 プレート形 プレート形 ダイヤル形 ダイヤル形 - プレート形 -
                        ヘッドタイプ 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 - 交換式 交換式
                        トルク測定範囲(N・m) 5~25 1~7 - - - - - - - - 2~10
                        最小目盛(N・m) 1 0.2 - - - - - - - - -
                        精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% - ±3% -

                        トーニチ プレート型トルクレンチ CF25NX10Dのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q パイレンヘッドに付けて使用できますか?
                        A
                        パイレンヘッドを付けての使用はできません。

                        ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました