(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボナー CF-25N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーボナー CF-25N型

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
168,462円 151,952円
税込単価
185,308円 167,147円

【特長】・便利な活性炭供給(活性炭タンクごと)システムです・用途に合わせた2タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ろ過機
  • トラスココード:
    848-1552
  • 質量(g):
    25000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF-25N

1個

168,462円

151,952

( 167,147円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な活性炭供給(活性炭タンクごと)システムです
・用途に合わせた2タイプのタンクです
【用途】
・残留塩素(カルキ臭)の除去に
・純水装置の前処理に
・RO膜の前処理に
・洗浄排水回収装置に
【商品仕様】
・標準ろ過流量:0.6M3/h
・活性炭量:25L
・最高使用圧力:0.34MPa
・トラスココード:848-1552
・質量:25kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーボナー CF-25N型の型番CF-25Nのページです。
型番CF-25Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボナー CF-25N型

カーボナー CF-25N型

    栗田 カーボナー CF-50N型

    栗田 カーボナー CF-50N型

      栗田 カーボナー CF-70N型

      栗田 カーボナー CF-70N型

        カートリッジ純水器 G-35C

        カートリッジ純水器 G-35C

          カートリッジ純水器 採水量950~3800L

          カートリッジ純水器 採水量950~3800L

            カートリッジ純水器 採水量950~6650L

            カートリッジ純水器 採水量950~6650L

              フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

              フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

                カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

                カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

                  メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

                  メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

                    CUNO ステンレス製フィルターハウジング

                    CUNO ステンレス製フィルターハウジング

                      オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング PF-3

                      オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング PF-3

                        ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

                        ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

                          フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズ

                          フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズ

                            メーカー 栗田工業 栗田工業 栗田工業 ケニス ケニス オルガノ スリーエムジャパン オルガノ オルガノ CUNO 三商 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 168,462円 222,828円 291,743円 334,500円 64,900円 69,036円 596,098円 60,948円 11,363円 65,101円 21,400円 495,898円 102,937円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   11日目   7日目   8日目   19日目   8日目   8日目   1日目   9日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ ろ過機 ろ過機 ろ過機 - カートリッジ式純水器 カートリッジ式純水器 - カートリッジ式純水器 カートリッジ式純水器 ハウジング - ハウジング ハウジング
                            トラスココード 848-1552 848-1553 848-1554 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 25000 1000 57000 - - - - - - - - - -

                            カーボナー CF-25N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました