(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CTL蓋(CF)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CTL蓋(CF)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,535円 ~ 18,535円  特別価格 
税込価格
7,189円 ~ 20,389円  特別価格 

【特長】・ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できる丸形ステンレス容器です。・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 高さ(mm):
    11
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 適用容器種類:
    CTL

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
適用容器サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
222
4560132189258
400.0
136-0449
24
10

5個

6,535円

5,537

( 6,091円 )

7日目

252
4560132189265
400.0
136-1989
27
10

4個

7,090円

6,382

( 7,020円 )

7日目

282
4560132189272
600.0
136-2014
30
10

5個

7,643円

6,476

( 7,124円 )

7日目

311
4560132189289
800.0
136-0511
33
10

4個

9,572円

8,108

( 8,919円 )

7日目

342
4560132189296
900.0
136-1996
36
10

4個

11,482円

9,726

( 10,699円 )

7日目

370
4560132189302
1100.0
136-0494
39/39H
10

5個

12,911円

10,330

( 11,363円 )

7日目

412
4560132189319
1300
135-8913
43/43H
10

1個

15,126( 16,639円 )

7日目

452
4560132189326
1600
135-8921
47/47H
10

1個

18,535( 20,389円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できる丸形ステンレス容器です。
・内容物の飛散、外からの埃などの混入を防ぐ密閉容器『CTL』用の蓋です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CTL蓋(CF)

CTL蓋(CF)

    日東 ストック蓋 24用

    日東 ストック蓋 24用

      日東 ヒラ蓋 24用

      日東 ヒラ蓋 24用

        日東 ヒラ蓋 565用

        日東 ヒラ蓋 565用

          日東 ストック蓋 47用

          日東 ストック蓋 47用

            日東 ヒラ蓋 47用

            日東 ヒラ蓋 47用

              日東 ストック蓋 33用

              日東 ストック蓋 33用

                日東 ヒラ蓋 21用

                日東 ヒラ蓋 21用

                  日東 ストック蓋 36用

                  日東 ストック蓋 36用

                    日東 ストック蓋 39用

                    日東 ストック蓋 39用

                      日東 ストック蓋 18用

                      日東 ストック蓋 18用

                        日東 565用B型EPDMパッキン PEB-565

                        日東 565用B型EPDMパッキン PEB-565

                          メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                          通常価格 6,535円 4,264円 3,230円 12,965円 8,967円 7,951円 5,649円 2,463円 6,151円 5,370円 3,543円 11,475円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   12日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   25日目  
                          材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 - SUS304 -
                          高さ(mm) 11 22 22 25 25 25 25 - 25 - 22 -
                          材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - エチレンプロピレンゴム
                          適用容器種類 CTL - - - - - - - - - - -

                          ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました