(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイクレーン CF-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジョイクレーン CF-100

通常単価(税別)
502,000円
税込単価
552,200円

【特長】・キャスター付きですので、必要な場所へ簡単に移動できます・ワークを吊っ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    180000.0
  • トラスココード:
    851-6032
  • 材質1:
    スチール(SS400)

(i)ご注意

  • ワークを吊ったままでの移動は、ワークを極力下まで降ろして安定した状態で行って下さい。 移動時以外の時は、必ずキャスターブレーキをかけておいて下さい。

Loading...

商品仕様

【型番:CF-100】
・定格荷重:1000kg
・主要寸法:(柱外寸A)3070mm、(柱内寸B)2830mm
・主要寸法:(全高C)3300mm
・主要寸法:(奥行D)1650mm
・主要寸法:(揚程E)2824mm
・主要寸法:(吊具F)326mm
・主要寸法:(梁G)I150×75×5.5
・主要寸法:(横行範囲)2150mm
・巻上:チェーンブロック(手動)・横行:ギヤードトロリ(手動)
・耐荷重(kg):1000

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF-100

1個

502,000( 552,200円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付きですので、必要な場所へ簡単に移動できます
・ワークを吊ったまま移動できますので、野外での作業が可能です
・クレーン待ちのアイドルタイムが防げ、必要な時に必要な作業ができます
・ブレーキ付きキャスターを使用しておりますので、所定の位置でのクレーンの固定ができます
・組立式ですので、不要になった際、又は他工場への移設の際は、簡単に解体、輸送ができます
・標準タイプは手動チェーンブロックですが、電動モートルブロックの取付もできます(オプション)
【用途】
・トラックへの積み込み・積み下ろし、金型の取付・取り外し、組立作業時の荷役等、多くの分野で使われています
【商品仕様】
・定格荷重:1000kg
・主要寸法:A3100mm B2800mm C3300mm D1650mm E2736mm F414mm
・トラスココード:851-6032
・質量:180kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

(i)ご注意

  • ワークを吊ったままでの移動は、ワークを極力下まで降ろして安定した状態で行って下さい。 移動時以外の時は、必ずキャスターブレーキをかけておいて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョイクレーン CF-100の型番CF-100のページです。
型番CF-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイクレーン CF-100

ジョイクレーン CF-100

    ポータブル門型クレーン

    ポータブル門型クレーン

      ポータブル門型クレーン(伸縮型)

      ポータブル門型クレーン(伸縮型)

        アルミ製 ポータブル門型クレーン

        アルミ製 ポータブル門型クレーン

          アルミ製門型リフター ガントリー

          アルミ製門型リフター ガントリー

            ロングボールポイント六角棒レンチ

            ロングボールポイント六角棒レンチ

              ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)

              ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)

                ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)

                ロングボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)

                  六角レンチ W-91

                  六角レンチ W-91

                    ボールポイント付き六角棒レンチ(ロングタイプ)

                    ボールポイント付き六角棒レンチ(ロングタイプ)

                      メーカー 日向製作所 スーパーツール スーパーツール スーパーツール SUMNER ミスミ ミスミ ミスミ ホーザン ミスミ
                      通常価格 502,000円 609,125円 591,585円 631,375円 1,531,250円 3,173円 4,678円 4,678円 120円 1,749円
                      通常出荷日 39日目   9日目   7日目~   7日目~   39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                      質量(g) 180000.0 - - - - - - - - -
                      トラスココード 851-6032 - - - - - - - - -
                      材質1 スチール(SS400) - - - - - - - - -

                      ジョイクレーン CF-100のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      門型クレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました