(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックスリング Cho楽 1t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CF-10
ロックスリング Cho楽 1t ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,576円
税込単価
5,034円

【特長】・チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。・ベルトスリングへ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用荷重(t):
    1
  • その他:
    オプション

Loading...

商品情報を表示

CF-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF-10

ロックスリング Cho楽 1tフックのみ
851-7346
650
鍛造品
-

1個

4,576( 5,034円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。
・ベルトスリングへの脱着ができる専用設計です。
・専用パッドと組み合わせれば、チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング Cho楽 1tの型番CF-10のページです。
型番CF-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックスリング Cho楽 1t

ロックスリング Cho楽 1t

    ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ

    ロックスリング Cho楽 1t用パッドのみ

      ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

      ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

        ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  A

        ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) A

          ベルトスリング用コーナーパッド マジックテープ 脱着タイプ

          ベルトスリング用コーナーパッド マジックテープ 脱着タイプ

            ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド

            ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド

              ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  D

              ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) D

                ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し)  C

                ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (2本通し) C

                  ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  A

                  ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) A

                    ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し)  B

                    ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド (1本通し) B

                      ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

                      ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

                        ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し)  E

                        ロックスリング ソフターN コーナーパッド (2本通し) E

                          メーカー 明大 明大 トラスコ中山 明大 トラスコ中山 明大 明大 明大 明大 明大 トラスコ中山 明大
                          通常価格 3,072円 4,492円 2,435円 624円 1,572円 762円 1,440円 2,798円 932円 1,440円 675円 1,164円
                          通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目  
                          商品タイプ その他 その他 ベルトスリング 補強筒 補強筒 ベルトスリング 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒
                          最大使用荷重(t) 1 1 - - - - - - - - - -
                          その他 オプション - - - オプション - - - - - オプション -

                          ロックスリング Cho楽 1tのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CF-10SET
                          CFN-10
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ トラスココード 質量(g) 材質1 材質2

                          9,070円

                          ( 9,977円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          ロックスリング Cho楽 1tフック 及び パッドのセット品851-7347750金具:鍛造品パッド:ポリエステル100%

                          3,072円

                          ( 3,379円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          ロックスリング Cho楽 1tフック(ツメ付き)のみ851-7348650鍛造品-

                          ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました