(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーヘッド形電動式サドル 標準速

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EO020-12
オーバーヘッド形電動式サドル 標準速 トロリー ツリカナグ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
313,500円
税込単価
344,850円

【特長】・キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。・Hビー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EO020-12 解除

Loading...

商品情報を表示

EO020-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
最大スパン(m)
最大車輪圧(kN)
車輪径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EO020-12

2
851-6059
146000.0
12
17.6
125

1個

313,500( 344,850円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。
・Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。
・サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。
・速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。
・電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。
・ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーバーヘッド形電動式サドル 標準速の型番EO020-12のページです。
型番EO020-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーヘッド形電動式サドル 標準速

オーバーヘッド形電動式サドル 標準速

    オーバーヘッド形電動式サドル 低速

    オーバーヘッド形電動式サドル 低速

      トップランニング式電動サドル 高速型

      トップランニング式電動サドル 高速型

        オーバーヘッド式ギヤードサドル

        オーバーヘッド式ギヤードサドル

          ローヘッド形ギヤード式サドル

          ローヘッド形ギヤード式サドル

            サスペンション式電動サドル (SGS型)

            サスペンション式電動サドル (SGS型)

              2.0ton/5.0ton ビームチャック

              2.0ton/5.0ton ビームチャック

                ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)

                ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形 (手動用)

                  プレントロリー(ドロップストップ)

                  プレントロリー(ドロップストップ)

                    バイタル プレーントロリー

                    バイタル プレーントロリー

                      アルクレーン三脚オプション

                      アルクレーン三脚オプション

                        プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

                        プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

                          [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                          [ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

                            メーカー キトー キトー 象印 象印 キトー 象印 エスコ キトー バイタル工業 バイタル工業 長谷川工業 キトー エスコ
                            通常価格 292,050円 261,768円 137,260円 278,600円 344,917円 317,465円 27,507円 27,051円 17,571円 12,584円 13,934円 16,179円 920円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   14日目~   7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能

                            オーバーヘッド形電動式サドル 標準速のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CEO-010-12-S
                            CEO-010-9-S
                            EO-010-12-S
                            EO-010-9-S
                            EO030-12
                            EO030-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) 最大スパン(m) 最大車輪圧(kN) 車輪径(mm)

                            492,525円

                            ( 541,778円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1851-6038202000.01214.7175

                            427,350円

                            ( 470,085円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1851-6044156000.097.8155

                            292,050円

                            ( 321,255円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1851-6052132000.0129.3195

                            292,050円

                            ( 321,255円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1851-6058132000.0129.3195

                            330,825円

                            ( 363,908円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3851-6062150000.01220.6140

                            392,700円

                            ( 431,970円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3851-6063252000.01823.5155

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました