(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
90,552円 ~ 110,369円  特別価格 
税込価格
99,607円 ~ 121,406円  特別価格 

【特長】安全性・広い床面は滑り止めバーリング加工・四方を手すりで囲う事が可能で...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ
  • 天板寸法(mm):
    500×550

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
段数(段)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.04~1.35
1926×922×140
4
4984842506943
783-2427
17000.0

1個

90,552円

75,456

( 83,002円 )

4日目

  • 注文停止中
1.36~1.66
2252×1003×140
5
4984842506950
783-2435
18000.0

1個

98,936( 108,830円 )

-

1.67~1.98
2578×1082×140
6
4984842506967
783-2443
20000.0

1個

110,369( 121,406円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
安全性
・広い床面は滑り止めバーリング加工
・四方を手すりで囲う事が可能です
・天板のつま先板、モールで踏み外し防止
・囲い高さ800mm(安全帯の固定は行わないでください)
・揺れを抑えるロック金具設置
・幅広ステップ採用(巾60m)
機能性
・開閉式バーで天板への出入りがスムーズです
・脚調節機能75mmピッチで4段階調節
・脚調節ストローク約300mm
・用途に応じた3種類のサイズを選べます
・囲いも取り外す事なく収納もスッキリ
・天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します
【用途】
・屋内外の工事に最適(天井作業・壁面作業)空調工事 左官工事 塗装内装工事 窓枠工事

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

    折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

    折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

      A型天板手摺り

      A型天板手摺り

        上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型

        上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型

          ナカオ 楽駝 SKY用 補助手すり H=900

          ナカオ 楽駝 SKY用 補助手すり H=900

            ナカオ A型用階段手摺り(片側)

            ナカオ A型用階段手摺り(片側)

              メーカー ナカオ ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ナカオ ナカオ
              通常価格 90,552円 169,464円 12,960円 27,778円 33,687円 12,800円
              通常出荷日 3日目~   2日目   4日目   1日目~   4日目   5日目  
              最大使用質量(kg) 150 - - 100 - -
              材質1 アルミ - - - - -
              天板寸法(mm) 500×550 - - - - -

              上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライトのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました