(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト 雑巾掛 X型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト 雑巾掛 X型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,573円
税込単価
12,730円

【特長】・開いて立てるだけのシンプルな雑巾掛けです。・使わない時はスリムにたた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 幅(mm):
    800
  • 奥行(mm):
    445
  • 高さ(mm):
    810
  • JANコード:
    4904771206103
  • トラスココード:
    781-6430
  • 質量(g):
    6200.0
  • 材質1:
    スチールパイプに粉体塗装
  • 詳細タイプ:
    雑巾掛(X型)

型番

CE-490-020-0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE-490-020-0

1個

11,573( 12,730円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開いて立てるだけのシンプルな雑巾掛けです。
・使わない時はスリムにたためて収納場所を取りません。
【商品仕様】
・サイズ:約W800×D445×H810mm
・サイズ:約W800×D445×H810mm
・JANコード:4904771206103
・トラスココード:781-6430
・質量:6.2kg
【材質/仕上】
・スチールパイプに粉体塗装

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト 雑巾掛 X型の型番CE-490-020-0のページです。
型番CE-490-020-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト 雑巾掛 X型

テラモト 雑巾掛 X型

    IRIS タオルハンガー

    IRIS タオルハンガー

      小物ほし

      小物ほし

        IRIS ハンガーバー付ステンレスランドリーラック

        IRIS ハンガーバー付ステンレスランドリーラック

          IRIS ステンレス室内物干し ホワイト

          IRIS ステンレス室内物干し ホワイト

            メーカー テラモト アイリスオーヤマ テラモト アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
            通常価格 11,573円 1,954円 5,441円 6,878円 6,803円
            通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   9日目   2日目  
            商品タイプ その他 - - - -
            幅(mm) 800 - - - -
            奥行(mm) 445 - - - -
            高さ(mm) 810 - - - -
            JANコード 4904771206103 - - - -

            テラモト 雑巾掛 X型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました