(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大判タオルぞうきん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大判タオルぞうきん【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,761円
税込単価
1,937円

【特長】・大判タイプです。【用途】・水拭き、から拭き清掃に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タオル雑巾
  • 色:
  • サイズ(mm):
    250×340
  • 質量(g):
    48.000
  • 材質1:
    綿
  • JANコード:
    4904771627809
  • トラスココード:
    781-6421

型番

CE-485-110-0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE-485-110-0

1パック

10個入り

1,761( 1,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大判タイプです。
【用途】
・水拭き、から拭き清掃に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大判タオルぞうきんの型番CE-485-110-0のページです。
型番CE-485-110-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大判タオルぞうきん

大判タオルぞうきん

    業務用タオル

    業務用タオル

      マイクロクロス

      マイクロクロス

        白メリヤスウエス(新品)

        白メリヤスウエス(新品)

          ワイピング手袋 トレシーMFグラブ

          ワイピング手袋 トレシーMFグラブ

            500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)

            500x600mm 万能クロス(オレンジ/4枚)

              タオル地ウエス(リサイクル生地)

              タオル地ウエス(リサイクル生地)

                ワイピングクロス ミクロスター

                ワイピングクロス ミクロスター

                  “ワイピングクロス”(5枚入)

                  “ワイピングクロス”(5枚入)

                    ふき取りみがきクロス 10枚入

                    ふき取りみがきクロス 10枚入

                      白ウエス シート

                      白ウエス シート

                        350x600mm カウンタークロス(抗菌加工)

                        350x600mm カウンタークロス(抗菌加工)

                          激落ちクロスお徳用 バラ

                          激落ちクロスお徳用 バラ

                            メーカー テラモト テラモト 八ツ矢工業 ミスミ 東レ エスコ アサヒペン 東京硝子器械 バイリーンクリエイト 東京硝子器械 TAKAGI エスコ LEC
                            通常価格 1,761円 1,981円 571円 6,086円 1,353円 3,250円 1,239円 1,294円 2,200円 4,877円 686円 3,563円 695円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   8日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ タオル雑巾 タオル雑巾 - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 250×340 340×850 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 48.000 55.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 綿 綿 - - - - - - - - - - -

                            大判タオルぞうきんのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました