(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仕切付きバケツ2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CE-447-100-3
仕切付きバケツ2 シキリツキバケツ2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,810円
税込単価
4,191円

【特長】・多彩な仕切りパターンで多様な清掃に対応できるバケツです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    角槽
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 間口(mm):
    342
  • 奥行(mm):
    255
  • 高さ(mm):
    309
  • 容量(l):
    14
  • 材質詳細:
    アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板:ポリプロピレン/インナーバケツツル:ステンレス
  • 質量(g):
    1380.0

型番

CE-447-100-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

CE-447-100-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE-447-100-3

エンジ
4904771108988
789-9882

1個

3,810( 4,191円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩な仕切りパターンで多様な清掃に対応できるバケツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕切付きバケツ2の型番CE-447-100-3のページです。
型番CE-447-100-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仕切付きバケツ2

仕切付きバケツ2

    (ワックス用タンク) プロテック ワイドコ-テイングタンク

    (ワックス用タンク) プロテック ワイドコ-テイングタンク

      積水 広口バケツ#4

      積水 広口バケツ#4

        テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6

        テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6

          メーカー テラモト 山崎産業 積水テクノ成型 テラモト
          通常価格 3,810円 24,271円 707円 6,715円
          通常出荷日 1日目   6日目   4日目   4日目  
          種類 角槽 - - -
          材質 ポリプロピレン(PP) - - -
          間口(mm) 342 - - -
          奥行(mm) 255 - - -
          高さ(mm) 309 - - -

          仕切付きバケツ2のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          CE-447-100-6
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          JANコード トラスココード

          3,810円

          ( 4,191円 )
          1個 あり

          1日目

          ブルー4904771108971789-9874

          角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました