(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動裁断機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動裁断機

通常単価(税別)
529,651円
税込単価
582,616円

【特長】・事務用裁断機の最適品です。・デジタル表示で見やすく、合わせやすい、し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 紙の裁断のみご使用いただけます。 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。

型番

CE-4315 解除

Loading...

寸法高さ360×幅640×奥行790(付属品取付時:880)mm
最大裁断幅430mm(A3対応)
最短裁断寸法35mm
最大裁断厚40mm
裁断時間約4秒
定格電圧100V
消費電力450W
本体質量81kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大対応用紙サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
裁断厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE-4315

A3
4516024421593
81000
857-2666
本体:鋼板
刃:スチール
880
640
360
40

1個

529,651( 582,616円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務用裁断機の最適品です。
・デジタル表示で見やすく、合わせやすい、しかも複数の安全設計です。
・A3判の長辺対応です。
【用途】
・上質コピー用紙(64g/m2)約400枚までの裁断に。
・学校の印刷室に、大型裁断機のサブ機に。
・プリントショップなどに。
【材質】
・本体:鋼板
・刃:スチール

(i)ご注意

  • 紙の裁断のみご使用いただけます。 重量物のため 別途料金にて搬入設置も承ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動裁断機の型番CE-4315のページです。
型番CE-4315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動裁断機

電動裁断機

    ギロチンカッター

    ギロチンカッター

      電動裁断機 CE

      電動裁断機 CE

        ローラーカッター EA762EB-51

        ローラーカッター EA762EB-51

          LED透写台

          LED透写台

            285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

            285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

              ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

              ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

                サークルカッター (丸刃カッター)

                サークルカッター (丸刃カッター)

                  強力裁断機 MC-400A/L

                  強力裁断機 MC-400A/L

                    MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                    MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                      ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

                      ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

                        ダーレー ペーパーカッター 534型

                        ダーレー ペーパーカッター 534型

                          MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                          MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                            メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) アズワン MAITZ(マイツコーポレーション) エスコ MAITZ(マイツコーポレーション) エスコ ダーレ(DAHLE) アズワン MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) MAITZ(マイツコーポレーション)
                            通常価格 529,651円 19,314円 305,882円 33,000円 39,479円 20,105円 28,180円 15,310円 109,985円 20,449円 34,962円 23,709円 30,449円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 裁断機 裁断機 裁断機 - - 裁断機 - ディスクカッター 裁断機 - - 裁断機 -
                            裁断枚数 51枚以上 - 51枚以上 - - 6枚~10枚 - - 51枚以上 - - - -
                            定格電圧(V) 100 - 100 - - - - - - - - - -

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました