(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動裁断機 CE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動裁断機 CE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
305,882円
税込単価
336,470円

電動でお手頃価格の裁断機。【特長】・赤のLEDライトでカットラインが見やすい。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    裁断機
  • 裁断枚数:
    51枚以上
  • 奥行(mm):
    708
  • 高さ(mm):
    341
  • 定格電圧(V):
    100
  • 裁断厚(mm):
    23

(i)ご注意

  • 紙の裁断のみご使用いただけます。

型番

CE-31DS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大対応用紙サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE-31DS

A4
4516024200013
42000
853-4077
鋼板
471

1個

305,882( 336,470円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動でお手頃価格の裁断機。
【特長】
・赤のLEDライトでカットラインが見やすい。
・上質コピー用紙(64g)230枚までの裁断に対応。
【仕様】
・材質:鋼板
・付属品:カギ×2本、六角レンチ(3mm、6mm)、電源プラグ

(i)ご注意

  • 紙の裁断のみご使用いただけます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動裁断機 CEの型番CE-31DSのページです。
型番CE-31DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動裁断機 CE

電動裁断機 CE

    卓上裁断機 MC-300

    卓上裁断機 MC-300

      電動裁断機

      電動裁断機

        強力裁断機 MC-400A/L

        強力裁断機 MC-400A/L

          かんたん替刃交換断裁機

          かんたん替刃交換断裁機

            専用台

            専用台

              ペーパーカッター 867型

              ペーパーカッター 867型

                強力裁断機 MC-4205

                強力裁断機 MC-4205

                  285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

                  285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

                    プレミアムローラーカッター

                    プレミアムローラーカッター

                      LED透写台

                      LED透写台

                        ペーパーカッター 561型

                        ペーパーカッター 561型

                          裁断機 ディスクカッター・スリム

                          裁断機 ディスクカッター・スリム

                            メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) プラス MAITZ(マイツコーポレーション) ダーレ(DAHLE) MAITZ(マイツコーポレーション) エスコ ダーレ(DAHLE) MAITZ(マイツコーポレーション) ダーレ(DAHLE) カール事務器
                            通常価格 305,882円 74,750円 529,651円 109,985円 62,100円 40,200円 10,934円 212,142円 20,105円 18,783円 39,479円 16,767円 16,499円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 裁断機 裁断機 裁断機 裁断機 裁断機 - 裁断機 裁断機 裁断機 - - - ディスクカッター
                            裁断枚数 51枚以上 51枚以上 51枚以上 51枚以上 51枚以上 - - 51枚以上 6枚~10枚 - - - -
                            奥行(mm) 708 405 - 578 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 341 510 - 168 - - - - - - - - -
                            定格電圧(V) 100 - 100 - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CE-43DS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大対応用紙サイズ JANコード 質量
                            (g)
                            トラスココード 材質1 間口
                            (mm)

                            340,678円

                            ( 374,746円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            A3451602420003748000853-4079鋼板591

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました