(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-30
超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削 チョウコウバー

超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削 AD-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

【特長】・鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削し、長寿命です。【用途】・切削...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    5.000
  • 軸径(mm):
    3.0
  • 全長(mm):
    40

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

Loading...

AD-30 の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
トラスココード
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-30

3
15
852-7188
刃部:超硬合金
軸部:金属

1個

2,150( 2,365円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削し、長寿命です。
【用途】
・切削全般。
【材質】
・刃部:超硬合金
・軸部:金属

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。 最高使用回転数は推奨値です。

商品情報

AD-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削の型番AD-30のページです。
型番AD-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削

    超硬バー,用途:切削全般

    超硬バー,用途:切削全般

      超硬バー,刃径(mm):6

      超硬バー,刃径(mm):6

        超硬バー(アルミ用)

        超硬バー(アルミ用)

          チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0

          チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0

            超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm

            超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm

              超硬アロイカッター アロイカット

              超硬アロイカッター アロイカット

                ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0

                ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0

                  超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取り

                  超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取り

                    超硬バー,用途:木工、アルミ、プラスチックの切削、削り

                    超硬バー,用途:木工、アルミ、プラスチックの切削、削り

                      ロングシャフト超硬カッター

                      ロングシャフト超硬カッター

                        リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカット

                        リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカット

                          超硬カッター ファインクロスカット φ2.3

                          超硬カッター ファインクロスカット φ2.3

                            メーカー 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック トラスコ中山 ナカニシ スーパーツール ナカニシ ナカニシ トラスコ中山 東京オートマック ミニター 日本精密機械工作 ミニター
                            通常価格 1,988円 3,680円 3,321円 3,426円 2,900円 1,883円 2,000円 2,900円 2,342円 5,250円 4,994円 2,860円 3,605円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            質量(g) 5.000 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3.0 3.0 6.0 - - - - - - 6.0 - - -
                            全長(mm) 40 50 50 - - - - - - - - - -

                            超硬バー,鉄鋼・ステンレス・アルミでも簡単に切削のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CD-25
                            CD-30
                            MD-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            トラスココード 材質1 材質2

                            2,150円

                            ( 2,365円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2.512852-7552刃部:超硬合金軸部:金属

                            1,988円

                            ( 2,187円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            315852-7553刃部:超硬合金軸部:金属

                            2,150円

                            ( 2,365円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            117852-7565刃部:超硬合金軸部:金属

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました