(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽便ドラムカー 手動油圧

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CD300
軽便ドラムカー 手動油圧 ケイベンドラムカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,000円
税込単価
105,600円

【特長】・操作は簡単、油圧式でレバーを軽く操作するだけでスムーズに上昇します【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。

Loading...

商品情報を表示

CD300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
前輪内幅(mm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
質量(g)
後輪径(mm)
前輪径(mm)
材質1
適応ドラム
材質2
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CD300

300
458-3787
640
1060
1130
880
29000.0
φ130 ブレーキ付
φ200(ジェーンゴム)
本体:スチール
200ℓJISドラム
車輪:ウレタン
手動油圧式
1台

1個

96,000( 105,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作は簡単、油圧式でレバーを軽く操作するだけでスムーズに上昇します
【用途】
・ドラム缶の搬送作業に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽便ドラムカー 手動油圧の型番CD300のページです。
型番CD300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽便ドラムカー 手動油圧

軽便ドラムカー 手動油圧

    ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M

    ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M

      ドラム缶トロリー

      ドラム缶トロリー

        ハンドドラムリフト HDD250

        ハンドドラムリフト HDD250

          580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

          580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

            ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

            ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

              浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

              浅型段ボール・バックインコンテナ用スタンド

                ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

                ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

                  カンベドラム缶運搬車スチール製

                  カンベドラム缶運搬車スチール製

                    300kg ドラムトロリー/替車輪

                    300kg ドラムトロリー/替車輪

                      ペール缶スタンド

                      ペール缶スタンド

                        ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                        ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                          ドラム缶ドーリー/替キャスター

                          ドラム缶ドーリー/替キャスター

                            メーカー 京町産業車輌 サカエ エスコ 京町産業車輌 エスコ トラスコ中山 MECHANICS(ダイヤ精工) 大阪タイユー 神戸車輛製作所 エスコ MECHANICS(ダイヤ精工) 大阪タイユー エスコ
                            通常価格 87,000円 56,209円 58,200円 450,330円 145,330円 27,199円 25,947円 292,802円 77,874円 80,140円 14,966円 322,532円 41,150円
                            通常出荷日 4日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   8日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 二輪運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - - - ドラム缶運搬車 - -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 - スチール製 スチール製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 - -
                            ストローク(mm) 180 - - 0~1400(ドラム底面) - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - 1台 - - - - - - - - -

                            軽便ドラムカー 手動油圧のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CD100
                            CD300B
                            CD500
                            CDP100
                            CDP200
                            CDS120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            トラスココード 前輪内幅
                            (mm)
                            全高
                            (mm)
                            全長(mm) 全幅
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            後輪径
                            (mm)
                            前輪径
                            (mm)
                            材質1 適応ドラム 材質2 仕様 内容量

                            87,000円

                            ( 95,700円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            100205-9996520103095078020000.0φ100 ブレーキ付φ150スチール100ℓドラム-手動油圧式-

                            158,101円

                            ( 173,911円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            300205-99956401060113088029000.0φ130 ブレーキ付φ200(ジェーンゴム)スチール200ℓJISドラム-手動油圧式、ハンドルブレーキ付-

                            174,000円

                            ( 191,400円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500458-37956401080113090040000φ150(イモノジェーンゴム)φ200(イモノジェーンゴム)本体:スチール200ℓJISドラム車輪:ゴム手動油圧式-

                            111,000円

                            ( 122,100円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            100205-9997520103095078020000.0φ100 ブレーキ付φ150スチールPL100-手動油圧式-

                            119,000円

                            ( 130,900円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            200126-32086401060113085028000.0φ130 ブレーキ付φ200スチールPL200-手動油圧式-

                            111,000円

                            ( 122,100円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            120205-9994520103095078020000.0φ100 ブレーキ付φ150スチールPOM120-手動油圧式-

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました