(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51015)

育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51015)

通常単価(税別)
7,840円
税込単価
8,624円

【特長】・切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。【用途】・IS-LB30SX・IS...

詳細情報を確認する

型番

CCSQ220 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCSQ220

1個

7,840( 8,624円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。
【用途】
・IS-LB30SX・IS-LB40SW・IS-LB50SW・ISK-LB50SX・IS-LB25V用。
【商品仕様】
・穴径:φ22.0
・穴径:φ22.0
・深さ:t=6~35mm
・トラスココード:396-9100
・質量:105g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51015)の型番CCSQ220のページです。
型番CCSQ220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51015)

育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51015)

    育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51022)

    育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51022)

      育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51007)

      育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51007)

        ライトボーラー用替刃(超硬刃)

        ライトボーラー用替刃(超硬刃)

          育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51013)

          育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51013)

            メーカー 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所
            通常価格 7,840円 7,457円 6,681円 7,516円 6,681円
            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

            育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51015)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました