(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円

【特長】・コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンに変えること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    カバー
  • 詳細タイプ:
    コーンカバー
  • JANコード:
    4903599230611
  • トラスココード:
    827-8826
  • 質量(g):
    52.000
  • 材質1:
    塩化ビニール
  • 表示内容:
    頭上注意

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC-R27

1個

981( 1,079円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンに変えることが出来ます。
・70cmコーン用です。
・透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。
【商品仕様】
・パッケージサイズ(幅×長さ×高さ)(mm):20×560×3
・反射タイプ
・コーン用表示カバー
・JANコード:4903599230611
・トラスココード:827-8826
・質量:52g
【材質/仕上】
・塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意の型番CC-R27のページです。
型番CC-R27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

    ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

    ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

      ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

      ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

        カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

        カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

          コーン透明表示カバー

          コーン透明表示カバー

            安全コーン用反射材後付けカバー

            安全コーン用反射材後付けカバー

              レインボーコーン

              レインボーコーン

                サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青

                サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青

                  カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                  カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                    サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                    サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                      サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                      サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                        伸縮式三角コーン

                        伸縮式三角コーン

                          ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

                          ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 トーグ安全工業 三甲 ユニット 三甲 三甲 日本緑十字社 三甲
                            通常価格 981円 737円 981円 737円 720円 691円 30,656円 6,990円 4,907円 6,990円 4,737円 1,871円 4,259円
                            通常出荷日 6日目   5日目   6日目   5日目   1日目~   4日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            オプション品 カバー カバー カバー カバー カバー カバー - - - - - - -
                            詳細タイプ コーンカバー コーンカバー コーンカバー コーンカバー - - - - - - - - -
                            JANコード 4903599230611 4903599230550 4903599230628 4903599230567 - - - - - - - - -
                            トラスココード 827-8826 854-7526 827-8827 854-7527 - - - - - - - - -

                            ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました