(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
737円
税込単価
811円

【特長】・70cmコーン用の透明表示(文字)カバー・コーンの色を活かしたまま、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    カバー
  • 詳細タイプ:
    コーンカバー
  • JANコード:
    4903599230567
  • トラスココード:
    854-7527
  • 質量(g):
    52.000
  • 材質1:
    塩化ビニール
  • 表示内容:
    駐車禁止

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC-R12

1個

737( 811円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・70cmコーン用の透明表示(文字)カバー
・コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに
・反射文字で夜間もクッキリ
【商品仕様】
・パッケージサイズ(幅×長さ×高さ)(mm):20×560×3
・反射タイプ
・コーン用表示カバー
・JANコード:4903599230567
・トラスココード:854-7527
・質量:52g
【材質/仕上】
・塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止の型番CC-R12のページです。
型番CC-R12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

    ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

    ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

      ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

      ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

        ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

        ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

          緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

          緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

            カラーコーン透明表示カバー

            カラーコーン透明表示カバー

              500mm コーン用透明反射表示カバー

              500mm コーン用透明反射表示カバー

                カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)

                カラーコーン透明表示カバー (反射タイプ・無反射タイプ)

                  カラーコーンスタンド 385mm×700mm

                  カラーコーンスタンド 385mm×700mm

                    カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                    カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                      コーンサインTS

                      コーンサインTS

                        コーンベッド CO-BE

                        コーンベッド CO-BE

                          500x232mm コーン透明表示カバー

                          500x232mm コーン透明表示カバー

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 日本緑十字社 ユタカメイク エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン つくし工房 ミツギロン工業 エスコ
                            通常価格 737円 737円 981円 981円 2,660円 675円 910円 999円 948円 1,000円 2,357円 745円 650円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 カバー カバー カバー カバー - カバー カバー カバー - - ステッカー コーンヘッド カバー
                            詳細タイプ コーンカバー コーンカバー コーンカバー コーンカバー - - - - - - - - -
                            JANコード 4903599230567 4903599230550 4903599230611 4903599230628 - - - - - - - - -
                            トラスココード 854-7527 854-7526 827-8826 827-8827 - - - - - - - - -

                            カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました