(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
737円
税込単価
811円

【特長】・コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンに変えること...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    カバー
  • 詳細タイプ:
    コーンカバー
  • JANコード:
    4903599230550
  • トラスココード:
    854-7526
  • 質量(g):
    52.000
  • 材質1:
    塩化ビニール
  • 表示内容:
    立入禁止

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプカラーコーン用オプションオプション品カバー
詳細タイプコーンカバーJANコード4903599230550
トラスココード854-7526質量(g)52.000
材質1塩化ビニール表示内容立入禁止

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC-R10

1個

737( 811円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンに変えることが出来ます。
・70cmコーン用です。
・透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。
【商品仕様】
・パッケージサイズ(幅×長さ×高さ)(mm):20×560×3
・反射タイプ
・コーン用表示カバー
・JANコード:4903599230550
・トラスココード:854-7526
・質量:52g
【材質/仕上】
・塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止の型番CC-R10のページです。
型番CC-R10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

    カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

    カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

      ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

      ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 頭上注意

        ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

        ユタカメイク 安全コーン透明表示カバー反射 落雪注意

          安全コーン用反射材後付けカバー

          安全コーン用反射材後付けカバー

            コーン透明表示カバー

            コーン透明表示カバー

              レインボーコーン

              レインボーコーン

                サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青

                サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青

                  サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                  サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                    サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                    サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                      カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                      カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                        ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

                        ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

                          サンコー ソフトコーン300H 緑

                          サンコー ソフトコーン300H 緑

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 トーグ安全工業 三甲 三甲 三甲 ユニット 三甲 三甲
                            通常価格 737円 737円 981円 981円 691円 720円 30,656円 6,990円 4,737円 6,990円 4,907円 4,259円 2,129円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   4日目   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン -
                            オプション品 カバー カバー カバー カバー カバー カバー - - - - - - -
                            詳細タイプ コーンカバー コーンカバー コーンカバー コーンカバー - - - - - - - - -
                            JANコード 4903599230550 4903599230567 4903599230611 4903599230628 - - - - - - - - -
                            トラスココード 854-7526 854-7527 827-8826 827-8827 - - - - - - - - -

                            ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト