(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABC クリートボンド ライトモルタル (1.55kg×4セット入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ABC クリートボンド ライトモルタル (1.55kg×4セット入)【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,381円
税込単価
25,719円

【特長】・天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。・軽量のため作...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 質量(g):
    6200.0
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • トラスココード:
    826-5728
  • 可使時間:
    30分
  • 硬化時間:
    24時間
  • 容量(kg):
    6.2

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCLN9CSZ

1パック

4個入り

23,381( 25,719円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。
・軽量のため作業性が向上します。
【用途】
・天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修に。
【商品仕様】
・色:グレー
・容量(kg):6.2
・硬化時間:24時間
・可使時間:30分
・可使時間:30分
・2液混合後、骨材と混練
・トラスココード:826-5728
・質量:6.2kg
【材質/仕上】
・主成分:エポキシ樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ABC クリートボンド ライトモルタル (1.55kg×4セット入)の型番CCLN9CSZのページです。
型番CCLN9CSZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABC クリートボンド ライトモルタル (1.55kg×4セット入)

ABC クリートボンド ライトモルタル (1.55kg×4セット入)

    ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット

    ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット

      2.0kg 高性能セメント(グレー)

      2.0kg 高性能セメント(グレー)

        デブコン ECプライマー 2Kg

        デブコン ECプライマー 2Kg

          3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

          3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

            1.0kg 超速乾セメント(グレ-)

            1.0kg 超速乾セメント(グレ-)

              500g モルタルパテ(グレー)

              500g モルタルパテ(グレー)

                コンクリートひび割れ補修材キット

                コンクリートひび割れ補修材キット

                  ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

                  ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

                    アサヒペン カップセメント 300G スタンダード

                    アサヒペン カップセメント 300G スタンダード

                      アサヒペン カップセメント 200G 防水セメント

                      アサヒペン カップセメント 200G 防水セメント

                        5.0kg コンクリート補修材(全天候型)

                        5.0kg コンクリート補修材(全天候型)

                          防水セメント

                          防水セメント

                            メーカー ABC商会 ABC商会 エスコ ITW エスコ エスコ エスコ エスコ ヘンケル アサヒペン アサヒペン エスコ エスコ
                            通常価格 23,381円 8,037円 1,850円 22,570円 1,600円 620円 930円 4,360円 31,367円 600円 600円 7,553円 674円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 コンクリート用補修剤 - - - - - - - コンクリート用補修剤 - - - -
                            グレー - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6200.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 826-5728 - - - - - - - - - - - -

                            ABC クリートボンド ライトモルタル (1.55kg×4セット入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました