(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCA60K
踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg デンキ デンシヨウテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,116円
税込単価
8,928円

【特長】・軽量でスタンダードタイプの踏台【材質/仕上】・アルミ

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    276×160
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    70
  • 材質1:
    アルミ
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

CCA60K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
段数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCA60K

0.56
4969182243246
130-9433
1700
2
1台

1個

8,116( 8,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でスタンダードタイプの踏台
【材質/仕上】
・アルミ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

踏み台(2段/3段)最大使用質量100kgの型番CCA60Kのページです。
型番CCA60Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

    ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

    ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

      エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

      エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

        テープ用フレキシブルフック

        テープ用フレキシブルフック

          19mmx10m ガラスクロステープ

          19mmx10m ガラスクロステープ

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

              テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

              テサテープ ポリイミド粘着テープ テサ51408

                電気絶縁テープ(耐熱)

                電気絶縁テープ(耐熱)

                  19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

                  19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

                    12.7mm×5m 電気絶縁テープ

                    12.7mm×5m 電気絶縁テープ

                      自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

                      自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

                        ハイローテンプテープ SHLTシリーズ

                        ハイローテンプテープ SHLTシリーズ

                          カプトン(R)両面粘着テープ

                          カプトン(R)両面粘着テープ

                            メーカー アルインコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テサ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン
                            通常価格 8,116円 2,090円 830円 1,643円 1,870円 4,201円 2,374円 3,634円 1,800円 420円 2,460円 5,900円 7,860円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            最大使用質量(kg) 100 - - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 276×160 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 70 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            踏み台(2段/3段)最大使用質量100kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCA80K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 段数 内容量

                            13,492円

                            ( 14,841円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            0.794969182243253130-943225003-

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました