(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

saga シガーライター用接続コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

saga シガーライター用接続コード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,960円
税込単価
4,356円

【特長】・車で移動しているときにエンジンスターターを充電するために使う接続ケー...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC-1

1個

3,960( 4,356円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車で移動しているときにエンジンスターターを充電するために使う接続ケーブルです。
・接続確認用のLEDインジケーターが付いています。
・大きな電流が流れてコードが焼損しないようにソケット内部に管ヒューズをそなえています。
【用途】
・シガーライター用。
【商品仕様】
・コード長:1.7m
・JANコード:4571169243837
・トラスココード:781-6332
・質量:110g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

saga シガーライター用接続コードの型番CC-1のページです。
型番CC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

saga シガーライター用接続コード

saga シガーライター用接続コード

    コードリール(定格電圧 AC250V)

    コードリール(定格電圧 AC250V)

      TRIENS コードリール AC125、250

      TRIENS コードリール AC125、250

        saga スタートブースター用オートチャージャー

        saga スタートブースター用オートチャージャー

          コードリール TNS (環境配慮型)

          コードリール TNS (環境配慮型)

            TRIENS コードリール AC/DC24

            TRIENS コードリール AC/DC24

              MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

              MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

                saga スタートトラック用オートチャージャー

                saga スタートトラック用オートチャージャー

                  日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

                  日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

                    電源リール コードマック

                    電源リール コードマック

                      オートリール

                      オートリール

                        コードマック 三相200V

                        コードマック 三相200V

                          日動 自動充電器12V/24V兼用

                          日動 自動充電器12V/24V兼用

                            メーカー 嵯峨電機工業 三協リール 三協リール 嵯峨電機工業 三協リール 三協リール ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業 ハタヤリミテッド 日動工業
                            通常価格 3,960円 37,870円 28,158円 8,925円 54,845円 39,191円 6,448円 11,001円 120,522円 20,915円 9,894円 71,083円 72,421円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目~   4日目   7日目~   7日目   2日目   6日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目  

                            saga シガーライター用接続コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました