(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
60,247円 56,409円
税込単価
66,272円 62,050円

【特長】・対向型キャリパーも割らずに両側のピストンが抜き取りできます。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-5895
  • JANコード:
    4580372200421
  • 質量(g):
    900
  • 材質1:

型番

CBT-214 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBT-214

1個

60,247円

56,409

( 62,050円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対向型キャリパーも割らずに両側のピストンが抜き取りできます。
【用途】
・サビ付き固着して、エアーでも抜けないピストンを手動で簡単に抜き取りできる工具です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャリパーピストンプーラー(対向型対応)の型番CBT-214のページです。
型番CBT-214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

    ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)

    ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)

      ホイールナット専用

      ホイールナット専用

        ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール

        ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール

          ハスコー VB-305B ブーツクランプツール

          ハスコー VB-305B ブーツクランプツール

            ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

            ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

              ハウジングナットレンチ2t車用

              ハウジングナットレンチ2t車用

                ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-100

                ハスコー ディスクブレーキピストン押し込み器 HDP-100

                  ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用)

                  ハスコー HT-1014P ネジ山修正タップ(プラグ用)

                    ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12

                    ハスコー VP-939-29AS エアージョイント M12

                      KTC マグネットクリーナー

                      KTC マグネットクリーナー

                        ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用

                        ハスコー HDP-856H ブレーキピストン押込器(2輪用

                          ハスコー VB-968A ブーツバンドツール

                          ハスコー VB-968A ブーツバンドツール

                            メーカー HASCO HASCO スエカゲツール HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO KTC(京都機械工具) HASCO HASCO
                            通常価格 60,247円 111,760円 11,775円 74,101円 36,077円 14,592円 27,386円 50,322円 33,228円 24,685円 10,758円 25,632円 21,834円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   4日目   5日目   1日目   5日目   4日目   6日目   5日目   1日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール - エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 ブレーキ関連 汎用ツール エンジン関連 - ブレーキ関連 汎用ツール
                            トラスココード 853-5895 853-6084 - 853-6081 853-6078 853-6044 853-6005 853-5948 853-5998 853-6082 - 853-5949 853-6079
                            JANコード 4580372200421 4580372203927 - 4580372203880 4580372203828 - 4580372201800 4580372201459 4580372201756 4580372203903 - 4580372201466 4580372203835
                            質量(g) 900 2420 - 1920 420 175 410 2090 470 199 - 625 295
                            材質1 - - - - - - - - - -

                            キャリパーピストンプーラー(対向型対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました