(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリパーインナースクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリパーインナースクレーパー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
58,422円 54,700円
税込単価
64,264円 60,170円

キャリパーブレーキの、サビ付いたダストブーツ溝、汚れがこびりついたピストンシー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-5894
  • JANコード:
    4580372200391
  • 質量(g):
    520
  • 材質1:

型番

CBT-210A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBT-210A

1個

58,422円

54,700

( 60,170円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャリパーブレーキの、サビ付いたダストブーツ溝、汚れがこびりついたピストンシール溝が、簡単にクリーニングできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャリパーインナースクレーパーの型番CBT-210Aのページです。
型番CBT-210Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリパーインナースクレーパー

キャリパーインナースクレーパー

    キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

    キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

      クランクシールリプレッサー

      クランクシールリプレッサー

        プーリースピンナーレンチ

        プーリースピンナーレンチ

          オイルフィルターセパレーター

          オイルフィルターセパレーター

            エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

            エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

              ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

              ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

                ボディープーラーメカニカルキット

                ボディープーラーメカニカルキット

                  ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

                  ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

                    プレススタンド本体のみ

                    プレススタンド本体のみ

                      ダイヤルケージセット

                      ダイヤルケージセット

                        ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

                        ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

                          油圧プレス トルクロッドプレス

                          油圧プレス トルクロッドプレス

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 日平機器 HASCO 日平機器 HASCO 日平機器
                            通常価格 58,422円 60,247円 69,544円 86,695円 69,544円 27,688円 76,217円 270,011円 39,857円 48,381円 33,402円 73,285円 504,997円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   2日目   4日目   6日目   5日目   6日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 タイヤ関連 エンジン関連 ブレーキ関連 汎用ツール - 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール -
                            トラスココード 853-5894 853-5895 853-5903 814-5112 853-6026 853-5882 853-6067 - - 853-6061 - 814-5128 -
                            JANコード 4580372200391 4580372200421 4580372200674 4580372203163 4580372202692 4580372200155 4580372203446 - - 4580372203156 - 4580372203651 -
                            質量(g) 520 900 1360 4360 3040 380 1920 - - 2380 - 4230 -
                            材質1 鉄、アタッチメント一部アルミニウム - - - - -

                            キャリパーインナースクレーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました