(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,834円
税込単価
24,017円

【特長】・ドライバーなどでブーツやピストンを傷つける心配もありません。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-5891
  • JANコード:
    4580372200360
  • 質量(g):
    176
  • 詳細タイプ:
    キャリパーダストブーツツール

型番

CBT-203 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBT-203

1個

21,834( 24,017円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーなどでブーツやピストンを傷つける心配もありません。
【用途】
・キャリパーのピストンブーツを簡単に装着できるガイドツール。
・対向ピストン型を除く、軽乗用車~小型トラック用。
【商品仕様】
・CBT-203キャリパーダストブーツツール
・JANコード:4580372200360
・トラスココード:853-5891
・質量:176g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツールの型番CBT-203のページです。
型番CBT-203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツール

    ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

    ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

      ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

      ハスコー BC-302 ドライブシャフトリムーバー

        エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

        エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

          ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

          ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

            エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

            エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

              キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

              キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

                フロントホイールハブプーラー

                フロントホイールハブプーラー

                  ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

                  ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

                    日平 ゲージ エンジン油圧計

                    日平 ゲージ エンジン油圧計

                      ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

                      ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

                        パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C032

                        パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C032

                          ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール

                          ハスコー VP-939 バルブコッター・ツール

                            メーカー HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO ザーレン HASCO
                            通常価格 21,834円 76,217円 47,489円 19,682円 252,466円 27,688円 60,247円 73,285円 56,012円 51,521円 40,006円 12,565円 74,101円
                            通常出荷日 5日目   2日目   6日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール エンジン関連 タイヤ関連 ブレーキ関連 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール - 二輪車用 - エンジン関連
                            トラスココード 853-5891 853-6067 853-5881 - 814-5121 853-5882 853-5895 814-5119 853-6023 - 853-5887 - 853-6081
                            JANコード 4580372200360 4580372203446 4580372200087 - 4580372202272 4580372200155 4580372200421 4580372201619 4580372202647 - 4580372200223 - 4580372203880
                            質量(g) 176 1920 1860 - 10510 380 900 3540 1820 - 1470 - 1920
                            詳細タイプ キャリパーダストブーツツール - ドライブシャフトリムーバー - ベアリングインナーレースプーラ エアーブレーキチューブ - フロントホイールハブプーラー - - ベアリングインストーラ - -

                            ハスコー CBT-203 キャリパーダストブーツツールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました