(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーバスケット CBK-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CBK-38-BE
カラーバスケット CBK-38 カラーバスケット CBK-38

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,267円
税込単価
1,394円

【特長】・縦置きしたCBボックスにぴったりサイズのカラーバスケットです【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CBK-38-BE 解除

Loading...

商品情報を表示

CBK-38-BE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBK-38-BE

ベージュ 
4905009747719
512-5561
4000.0
-
-
-

4個

1,267( 1,394円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦置きしたCBボックスにぴったりサイズのカラーバスケットです
【用途】
・雑誌やカタログなどの収納にお使いいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーバスケット CBK-38の型番CBK-38-BEのページです。
型番CBK-38-BEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーバスケット CBK-38

カラーバスケット CBK-38

    CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト

    CBボックス用プラスチック引出し CXH-27P ホワイト

      IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ベージュ

      IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ベージュ

        IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

        IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

          IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト

          IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト

            IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ブラウン

            IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ブラウン

              PRXフリーボックス ハンドル付

              PRXフリーボックス ハンドル付

                キャリーストッカー (1個入)

                キャリーストッカー (1個入)

                  2口IHクッキングヒーター用スタンド

                  2口IHクッキングヒーター用スタンド

                    スライドボックスB

                    スライドボックスB

                      収納ケース フィッツケース スリムボックス

                      収納ケース フィッツケース スリムボックス

                        IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                        IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                          導電性パーツボックス KB

                          導電性パーツボックス KB

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アズワン 天馬 アイリスオーヤマ アズワン
                            通常価格 1,267円 889円 1,351円 983円 1,152円 1,322円 1,936円 1,365円 2,894円 1,200円 2,998円 1,178円 1,360円
                            通常出荷日 2日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 収納ボックス - - - - - - - - - - - -
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック -
                            材質1 ポリプロピレン スチロール樹脂 ポリエチレン スチロール樹脂 ポリエチレン ポリエチレン - 本体:ポリプロピレン 合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) - - 本体:ポリプロピレン(PP) -
                            材質2 スチール - スチール - スチール スチール - バックル:ABS樹脂 - - - バックル:ABS樹脂 -

                            カラーバスケット CBK-38のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBK-38-BR
                            CBK-38-WH
                            CBK-38D-BE
                            CBK-38D-BK
                            CBK-38D-BR
                            CBK-38D-PK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            ブラウン4905009747726512-55964000.0---

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ホワイト4905009724147512-59014000.0---

                            1,448円

                            ( 1,593円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ベージュ 4905009747696512-56005500---

                            1,448円

                            ( 1,593円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ブラック4905009729401512-56185500---

                            1,448円

                            ( 1,593円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            ブラウン4905009747702512-5634580.000上部:250、底部:220上部:370、底部:335250

                            1,448円

                            ( 1,593円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ピンク4905009814671512-56695500---

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました