(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス 導電性折りたたみコンテナーCB 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CBE-S31A-BK
リス 導電性折りたたみコンテナーCB 黒 ショクヒンコンテナヨウナイブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,025円
税込単価
8,828円

【特長】・導電性折りたたみコンテナです【用途】・静電気による塵、埃を嫌う商品の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 組立てる際は、短側面が底面に噛みあっていることを確認してください。

型番

CBE-S31A-BK 解除

Loading...

仕様

CBE-S55AS-BK【特長】
・導電性折りたたみコンテナです。
・容量:55リットルです。
【用途】
・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に。
・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に。
【商品仕様】
・色:黒
・長さ:650mm
・内容物は15kgまで
・JANコード:4938233609959
・トラスココード:821-9148
・質量:3760g
【材質/仕上】
・導電ポリプロピレン(PP)
CBE-S31A-BK【特長】
・導電性折りたたみコンテナです。
・容量:30リットルです。
【用途】
・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に。
・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に。
【商品仕様】
・色:黒
・長さ:530mm
・内容物は15kgまで
・JANコード:4938233107080
・トラスココード:821-9146
・質量:2530g
【材質/仕上】
・導電ポリプロピレン(PP)
CBE-S41A-BK【特長】
・導電性折りたたみコンテナです。
・容量:40リットルです。
【用途】
・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に。
・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に。
【商品仕様】
・色:黒
・長さ:530mm
・内容物は15kgまで
・JANコード:4938233609942
・トラスココード:821-9147
・質量:2820g
【材質/仕上】
・導電ポリプロピレン(PP)
商品情報を表示

CBE-S31A-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBE-S31A-BK

・導電性折りたたみコンテナです。・容量:30リットルです。・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に。・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に。
・色:黒・長さ:530mm・内容物は15kgまで・JANコード:4938233107080・トラスココード:821-9146・質量:2530g・導電ポリプロピレン(PP)

1個

8,025( 8,828円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性折りたたみコンテナです
【用途】
・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に
・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 組立てる際は、短側面が底面に噛みあっていることを確認してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス 導電性折りたたみコンテナーCB 黒の型番CBE-S31A-BKのページです。
型番CBE-S31A-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス 導電性折りたたみコンテナーCB 黒

リス 導電性折りたたみコンテナーCB 黒

    リス 導電性折りたたみコンテナーCF 黒

    リス 導電性折りたたみコンテナーCF 黒

      導電性折り畳みコンテナ 黒

      導電性折り畳みコンテナ 黒

        リス BE型導電性コンテナー ブラック

        リス BE型導電性コンテナー ブラック

          サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

          サンコー サンボックス#56B(導電) 黒

            サンコー サンボックス#24B(導電)黒

            サンコー サンボックス#24B(導電)黒

              サンコー サンボックス#3(導電) 黒

              サンコー サンボックス#3(導電) 黒

                サンコー サンボックス#22B(導電)黒

                サンコー サンボックス#22B(導電)黒

                  サンコー サンボックス#36B(導電)黒

                  サンコー サンボックス#36B(導電)黒

                    リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

                    リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

                      リス RBE型導電性コンテナー ブラック

                      リス RBE型導電性コンテナー ブラック

                        天昇 テンバコ N-37 青

                        天昇 テンバコ N-37 青

                          天昇 テンバコ ED22A

                          天昇 テンバコ ED22A

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲
                            通常価格 8,025円 12,246円 5,091円 3,765円 12,227円 6,810円 2,660円 7,506円 7,529円 7,510円 4,467円 4,375円 6,683円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   8日目   4日目   1日目   7日目   1日目~   8日目   8日目  

                            リス 導電性折りたたみコンテナーCB 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBE-S41A-BK
                            CBE-S55AS-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            8,581円

                            ( 9,439円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ・導電性折りたたみコンテナです。・容量:40リットルです。・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に。・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に。・色:黒・長さ:530mm・内容物は15kgまで・JANコード:4938233609942・トラスココード:821-9147・質量:2820g・導電ポリプロピレン(PP)

                            14,981円

                            ( 16,479円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ・導電性折りたたみコンテナです。・容量:55リットルです。・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に。・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に。・色:黒・長さ:650mm・内容物は15kgまで・JANコード:4938233609959・トラスココード:821-9148・質量:3760g・導電ポリプロピレン(PP)

                            食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました