(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性折りたたみコンテナーCBE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性折りたたみコンテナーCBE型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,804円 ~ 3,176円
税込価格
1,984円 ~ 3,494円

【特長】・導電性折りたたみコンテナの蓋です。【用途】・導電性折りたたみコンテナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蓋の面には何も載せないでください。
  • 蓋の面には何も載せないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
530
366
18
821-9144
4938233109824
520.000

5個

1,804( 1,984円 )

7日目

650
440
19
821-9145
4938233109916
900.000

5個

3,176( 3,494円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性折りたたみコンテナの蓋です。
【用途】
・導電性折りたたみコンテナ、CB50シリーズ用の蓋です。

(i)ご注意

  • 蓋の面には何も載せないでください。
  • 蓋の面には何も載せないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性折りたたみコンテナーCBE型

導電性折りたたみコンテナーCBE型

    導電性コンテナRBE型

    導電性コンテナRBE型

      導電性コンテナSTE型 フタ

      導電性コンテナSTE型 フタ

        530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ

        530x366x322mm/50.6L ハイテク折畳コンテナ

          [ESD]ハイテクコンテナ(54.9L・76.9L・96L)

          [ESD]ハイテクコンテナ(54.9L・76.9L・96L)

            導電性コンテナ

            導電性コンテナ

              530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD

              530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD

                380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD

                380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD

                  導電性コンテナSTE型

                  導電性コンテナSTE型

                    積み重ね可能導電性コンテナ RBE型

                    積み重ね可能導電性コンテナ RBE型

                      導電性コンテナRBE型 フタ

                      導電性コンテナRBE型 フタ

                        導電密閉コンテナー FIC-12BB

                        導電密閉コンテナー FIC-12BB

                          TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒

                          TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ 蝶プラ工業 エスコ エスコ 岐阜プラスチック工業 ミスミ 岐阜プラスチック工業 三商 トラスコ中山
                            通常価格 1,804円 2,522円 3,458円 11,217円 14,073円 2,058円 10,646円 6,357円 8,963円 15,997円 2,051円 27,818円 2,037円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   19日目   1日目  
                            商品タイプ 導電性コンテナ 導電性コンテナ - 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ - 導電性コンテナ その他 - 導電性コンテナ
                            材質(本体) 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン - 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン - 導電性ポリプロピレン - - 導電性ポリプロピレン
                            ブラック - - - - - ブラック - ブラック - -

                            導電性折りたたみコンテナーCBE型 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました