(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チリトリ

チリトリ

通常単価(税別)
13,002円
税込単価
14,302円

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ベリリュウム銅合金

型番

CBDP-130 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:CBDP-130>
・全長(mm):150
・全幅(mm):130
・全高(mm):20
・取手横寸法(mm):130
・取手縦寸法(mm):88
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBDP-130

150
778-8975
130.000

1個

13,002( 14,302円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チリトリの型番CBDP-130のページです。
型番CBDP-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チリトリ

チリトリ

    防爆 デッキスクレーパー

    防爆 デッキスクレーパー

      パテナイフ

      パテナイフ

        防爆11点工具セット

        防爆11点工具セット

          メーカー ハマコSS ハマコSS ハマコSS アンプコ
          通常価格 13,002円 27,191円 8,070円 186,478円
          通常出荷日 4日目   5日目   1日目~   1日目  
          材質1 ベリリュウム銅合金 ベリリュウム銅合金 - -

          防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました