(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆 デッキスクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆 デッキスクレーパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,191円
税込単価
29,910円

【特長】・かき取る、はがす等の作業に使用します。・摩擦や衝撃を加えても火花が出...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ベリリュウム銅合金
  • 刃長(mm):
    45
  • 刃幅(mm):
    50

型番

CBDL-350 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
認定取得
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBDL-350

スクレーパー
FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
350
778-8959
555.000

1個

27,191( 29,910円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・かき取る、はがす等の作業に使用します。
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防爆 デッキスクレーパーの型番CBDL-350のページです。
型番CBDL-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆 デッキスクレーパー

防爆 デッキスクレーパー

    チリトリ

    チリトリ

      タガネ

      タガネ

        パテナイフ

        パテナイフ

          防爆ポンチ

          防爆ポンチ

            HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm

            HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm

              メーカー ハマコSS ハマコSS ハマコSS ハマコSS ハマコSS ハマコSS
              通常価格 27,191円 13,002円 13,160円 8,070円 12,339円 27,706円
              通常出荷日 5日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目~   4日目  
              材質1 ベリリュウム銅合金 ベリリュウム銅合金 ベリリウム銅合金 - ベリリュウム銅合金 -
              刃長(mm) 45 - - 104 - -
              刃幅(mm) 50 - - - - -

              防爆 デッキスクレーパーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました