(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カットオフハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カットオフハンマー

通常単価(税別)
17,612円
税込単価
19,373円

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    310
  • 頭長(mm):
    103
  • 質量(g):
    622.000
  • トラスココード:
    778-8851
  • 材質1:
    ベリリュウム銅合金

型番

CBCO-450 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:CBCO-450>
・頭長(mm):103
・全長(mm):310
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBCO-450

1個

17,612( 19,373円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カットオフハンマーの型番CBCO-450のページです。
型番CBCO-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カットオフハンマー

カットオフハンマー

    片手ハンマー

    片手ハンマー

      両口ハンマー

      両口ハンマー

        テストハンマー

        テストハンマー

          防爆スケーリングハンマー

          防爆スケーリングハンマー

            防爆ハンマー(ファイバーハンドル)

            防爆ハンマー(ファイバーハンドル)

              防爆釘抜きハンマー

              防爆釘抜きハンマー

                防爆丸頭ハンマー(ファイバーハンドル)

                防爆丸頭ハンマー(ファイバーハンドル)

                  メーカー ハマコSS ハマコSS ハマコSS ハマコSS アンプコ バーコ アンプコ バーコ
                  通常価格 17,612円 11,814円 18,538円 7,677円 9,692円 19,780円 8,977円 13,195円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                  全長(mm) 310 - - - - 400 355 340
                  頭長(mm) 103 - - - - 90 - 116
                  質量(g) 622.000 - - - - 1300 - 900
                  トラスココード 778-8851 - - - - - - -
                  材質1 ベリリュウム銅合金 ヘッド:ベリリウム銅合金 ヘッド:ベリリウム銅合金 ヘッド:ベリリウム銅合金 - - - -

                  カットオフハンマーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンマー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました