(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツギロン ガードバー青・白2m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CB-GW2
ミツギロン ガードバー青・白2m カラーコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,436円
税込単価
1,580円

【特長】・夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を採用・夜間でも安心の...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

CB-GW2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
色詳細
寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-GW2

グリーン/ホワイト
-
854-7514
360.000
パイプ:ABS樹脂、吊輪:PE
-
Φ35×2.0m

5個

1,436( 1,580円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を採用
・夜間でも安心の、反射テープ付
【用途】
・区画整理や工事現場等
【商品仕様】
・リング:85φ
・重さ:340g
・ミツギロン ガードバー青・白2m
・JANコード:4978684086381
・トラスココード:854-7513
・質量:340g
【材質/仕上】
・ABS・PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミツギロン ガードバー青・白2mの型番CB-GW2のページです。
型番CB-GW2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツギロン ガードバー青・白2m

ミツギロン ガードバー青・白2m

    ミツギロン ガードバー黄・白2m

    ミツギロン ガードバー黄・白2m

      ミツギロン カラーバー1.5M黄白

      ミツギロン カラーバー1.5M黄白

        ミツギロン カラーバー1.5M青・白

        ミツギロン カラーバー1.5M青・白

          コーン用ロープ(反射式)

          コーン用ロープ(反射式)

            樹脂製カラーコーンベット

            樹脂製カラーコーンベット

              コーンバー(A:大,小/B:大,小)

              コーンバー(A:大,小/B:大,小)

                緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

                緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

                  スコッチコーン

                  スコッチコーン

                    折りたたみカラーコーン

                    折りたたみカラーコーン

                      ガードバー ガードバーのみ

                      ガードバー ガードバーのみ

                        コーンサインTS

                        コーンサインTS

                          245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)

                          245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 トラスコ中山 三甲 日本緑十字社 日本緑十字社 ミツギロン工業 TAKAGI トラスコ中山 つくし工房 エスコ
                            通常価格 1,436円 1,550円 1,346円 1,346円 2,000円 1,131円 1,800円 2,660円 1,638円 1,180円 1,242円 2,357円 1,630円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン用オプション カラーコーン

                            ミツギロン ガードバー青・白2mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB-BW2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 色詳細 寸法

                            1,550円

                            ( 1,705円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            その他4978684086381854-7513340.000ABS・PE青白-

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました