(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CB76112
マスク【2個入り】 マスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,899円
税込単価
2,089円

【特長】・首部まで保護できるため、襟元からの塵埃を防ぎます。【用途】・クリーン...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • サイズ:
    フリー

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

CB76112 解除

Loading...

商品情報を表示

CB76112 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
商品用途
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB76112

マスク本体
一般作業用
853-7474
ブルー

1パック

2個入り

1,899( 2,089円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首部まで保護できるため、襟元からの塵埃を防ぎます。
【用途】
・クリーンルーム用。

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスクの型番CB76112のページです。
型番CB76112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスク

マスク

    活性炭マスク (50枚入)

    活性炭マスク (50枚入)

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

        ゴールドウィン フード マスク 異物混入防止タイプ

        ゴールドウィン フード マスク 異物混入防止タイプ

          ソフトマスク

          ソフトマスク

            アズワン フード マスク 異物混入防止タイプ

            アズワン フード マスク 異物混入防止タイプ

              フレッシュマスク 活性炭入

              フレッシュマスク 活性炭入

                メーカー ガードナー アイテックス トラスコ中山 ゴールドウイン 東京メディカル アズワン トラスコ中山
                通常価格 1,899円 4,586円 4,040円 2,340円 416円 2,600円 3,595円
                通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                質量(g) 20.000 - - - - - -
                材質1 ポリエステル - - - - - -
                サイズ フリー - - - - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                CB76111
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 商品用途 トラスココード

                1,899円

                ( 2,089円 )

                2個入り

                1パック あり

                4日目

                マスク本体一般作業用853-7473

                簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました