(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

頭部保護具用対応フード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CB40641L
頭部保護具用対応フード トウブホゴグヨウタイオウフード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,550円
税込単価
3,905円

【特長】・頭部保護具専用フードです。・頭回り内部にメッシュ素材を使用しており蒸...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    ポリエステル
  • ISO Class:
    ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

CB40641L 解除

Loading...

商品情報を表示

CB40641L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
頭囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB40641L

L
168-4790
66

2個

3,550( 3,905円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部保護具専用フードです。
・頭回り内部にメッシュ素材を使用しており蒸れ感を軽減します。
【用途】
・クリーンルーム用。

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

頭部保護具用対応フードの型番CB40641Lのページです。
型番CB40641Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

頭部保護具用対応フード

頭部保護具用対応フード

    フード(ビッグサイズ)

    フード(ビッグサイズ)

      アズピュアエコノミー汗取りパッドII(汗取りバンド)

      アズピュアエコノミー汗取りパッドII(汗取りバンド)

        クリーンフード JK487C

        クリーンフード JK487C

          クリーンルーム用フード

          クリーンルーム用フード

            ネットキャップ(メッシュタイプ)

            ネットキャップ(メッシュタイプ)

              無塵帽子 白色

              無塵帽子 白色

                シグマ光機 クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603

                シグマ光機 クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603

                  防塵フード FD427C

                  防塵フード FD427C

                    クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

                    クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)

                      フード(ブラストン)

                      フード(ブラストン)

                        メーカー ガードナー ブラストン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 東京硝子器械 シグマ光機 アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 3,550円 2,776円 33,636円 3,420円 3,263円 1,008円 13,859円 500円 4,538円 500円 2,268円
                        通常出荷日 5日目   4日目~   1日目   7日目   7日目~   1日目   7日目~   1日目   7日目~   1日目   7日目  
                        質量(g) 80.000 - - - - - - - - - -
                        材質1 ポリエステル - - - - - - - - - -
                        ISO Class ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 - - - - - - - - - -

                        頭部保護具用対応フードのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CB40641LL
                        CB40642L
                        CB40642LL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ トラスココード 頭囲(cm)

                        3,550円

                        ( 3,905円 )
                        2個 あり

                        5日目

                        LL168-321269

                        3,550円

                        ( 3,905円 )
                        2個 あり

                        5日目

                        L166-271966

                        3,550円

                        ( 3,905円 )
                        2個 あり

                        5日目

                        LL168-480669

                        クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました