(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみコンテナCB型 フタ 片開き

折りたたみコンテナCB型 フタ 片開き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,083円
税込単価
11,091円

【商品仕様】・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製で、積み重ね・折り畳み...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 本体に取り付け加工の指示又はジョイント2をご注文ください。

型番

CB-75WTL-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
適用カード差し(別売)
トラスココード
JANコード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-75WTL-B

ブルー
650
440
327
601-700
401-450
301-400
RB120×40、RB120×65、RB120×90
868-6855
4938233418476
3600.0
NR98×68SP、NR93×60SP、NR78X61P、NR104X60、NRS121×84SP、NR178×80
600×405×307

1個

10,083( 11,091円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製で、積み重ね・折り畳みが可能なコンテナ用の片開き蓋です。

(i)ご注意

  • 本体に取り付け加工の指示又はジョイント2をご注文ください。

Loading...

CB-75WTL-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナCB型 フタ 片開きの型番CB-75WTL-Bのページです。
型番CB-75WTL-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナCB型 フタ 片開き

折りたたみコンテナCB型 フタ 片開き

    折りたたみコンテナCB型 フタ 両開き

    折りたたみコンテナCB型 フタ 両開き

      35.5L 折畳コンテナ

      35.5L 折畳コンテナ

        42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

        42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

          530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

          530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

            366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

            366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

              530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

              530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

                530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                  530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

                  530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

                    73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                    73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                      折畳コンテナ(青・蓋付)

                      折畳コンテナ(青・蓋付)

                        1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)

                        1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)

                          50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)

                          50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 979円 1,481円 3,051円 3,166円 4,651円 3,650円 5,391円 3,520円 3,593円 5,560円 5,316円 10,500円 4,372円
                            通常出荷日 7日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -

                            折りたたみコンテナCB型 フタ 片開きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB-28.38F-B
                            CB-28.38F-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) トラスココード JANコード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

                            979円

                            ( 1,077円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブルー44031819401-500301-350--868-68424938233109770360.000--

                            979円

                            ( 1,077円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            イエロー44031819401-500301-350--868-68434938233109756360.000--

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました