(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューストロング 受ネジ M14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューストロング 受ネジ M14

通常単価(税別)
1,856円
税込単価
2,042円

【特長】・広範囲の締結に使用できます。【用途】・締結作業に。部品に。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • ネジ径:
    M14
  • ネジ長(mm):
    56
  • 全長(mm):
    65
  • 材質:
    一般鋼・鋳鉄
  • ピッチ/山数:
    2
  • トラスココード:
    828-1729
  • 高さ(mm):
    9
  • 材質詳細:
    S45C
  • 質量(g):
    100
  • 外径(mm):
    30

(i)ご注意

  • 締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-14

10

1個

1,856( 2,042円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の締結に使用できます。
【用途】
・締結作業に。部品に。
【商品仕様】
・ねじ寸法:M14×2.0
・外径(mm):30
・全長(mm):65
・高さ(mm):9
・ねじ長さ(mm):56
・ネジピッチ:2.0
・クランプ用治具
・JANコード:4560290969761
・トラスココード:828-1729
・質量:100g
【材質/仕上】
・スチール(S45C)黒染仕上げ
【セット内容/付属品】
・単品

(i)ご注意

  • 締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューストロング 受ネジ M14の型番CB-14のページです。
型番CB-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューストロング 受ネジ M14

ニューストロング 受ネジ M14

    スイングクランプS型

    スイングクランプS型

      ローウェッジクランプ(ダブルサイドタイプ)

      ローウェッジクランプ(ダブルサイドタイプ)

        スイングクランプ B型

        スイングクランプ B型

          メーカー ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ
          通常価格 1,856円 4,323円 2,650円 33,791円
          通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
          種類 治具用ボルト - - -
          ネジ径 M14 - - -
          ネジ長(mm) 56 - - -
          全長(mm) 65 - - -
          材質 一般鋼・鋳鉄 - - -

          ニューストロング 受ネジ M14のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました