(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB-50F-3-B
折りたたみコンテナCB型 フタ 両開き オリタタミコンテナCBガタ フタ リョウビラキ

折りたたみコンテナCB型 フタ 両開き CB-50F-3-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,481円
税込単価
1,629円

【商品仕様】・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製で、積み重ね・折り畳み...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 本体に取り付け加工の指示又はジョイント5をご注文ください。

型番

CB-50F-3-B 解除

Loading...

CB-50F-3-B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
適合コンテナ
トラスココード
JANコード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
色詳細
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-50F-3-B

ブルー
530
380
18
501-600
351-400
CB-S31A/CB-S41A/CB-S51A/CB-M40W/CB-M50W/CB-M60W/CB-S60W/CB-51片扉/CB-51片扉L/ジョイント-4/クリップ
868-6848
4938233109879
520.000
-
-
CB-S31A、S41A、S51A、S60W、M40W、M50W、M60W、SB51AT用フタ

1個

1,481( 1,629円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製で、積み重ね・折り畳みが可能なコンテナ用の両開き蓋です。

(i)ご注意

  • 本体に取り付け加工の指示又はジョイント5をご注文ください。

CB-50F-3-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナCB型 フタ 両開きの型番CB-50F-3-Bのページです。
型番CB-50F-3-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナCB型 フタ 両開き

折りたたみコンテナCB型 フタ 両開き

    折りたたみコンテナCB型 フタ 片開き

    折りたたみコンテナCB型 フタ 片開き

      42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

      42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

        530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

        530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

          530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

          530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

            658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)

            658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)

              366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

              366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

                35.5L 折畳コンテナ

                35.5L 折畳コンテナ

                  51.5L 折畳コンテナ

                  51.5L 折畳コンテナ

                    530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

                    530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

                      560×193×240mm/19.4L折畳コンテナ(青)

                      560×193×240mm/19.4L折畳コンテナ(青)

                        530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                        530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                          1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)

                          1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,481円 979円 3,166円 3,593円 3,520円 9,582円 3,650円 3,051円 3,813円 5,391円 3,870円 4,651円 10,500円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -

                            折りたたみコンテナCB型 フタ 両開きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB-135F-5-B
                            CB-175F-3-DB
                            CB-175F-3-GY
                            CB-50F-5-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            適合コンテナ トラスココード JANコード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 色詳細 用途

                            5,772円

                            ( 6,349円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブルー76552224701-501--868-68394938233110097900.0765×(261×2)-CB-S135C用蓋

                            7,655円

                            ( 8,421円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他84055033701-501--868-684049382331100281500.0840×(275×2)ダークブルーCB-S175C、CB-175片扉用フタ

                            7,655円

                            ( 8,421円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            グレー84055033701-501--868-684149382331100111500.0840×(275×2)-CB-S175C、CB-175片扉用フタ

                            1,602円

                            ( 1,762円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブルー53036423501-600351-400CB-S31A/CB-S41A/CB-S51A/CB-M40W/CB-M50W/CB-M60W/CB-S60W/CB-51片扉/CB-51片扉L/ジョイント-5868-68494938233110042700.0--CB-S31A、S41A、S51A、S60W、M40W、M50W、M60W、SB51AT用フタ

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました