(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミタチ MDC150Aカーボンブラシ(2個1セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミタチ MDC150Aカーボンブラシ(2個1セット)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
751円
税込単価
826円

【特長】・交換が容易にできる構造です。【商品仕様】・適合機種:MG180AD、...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB1005

1パック

2個入り

751( 826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換が容易にできる構造です。
【商品仕様】
・適合機種:MG180AD、MDC150A
・品名:カーボンブラシ
・JANコード:4930342888287
・トラスココード:823-0676
・質量:8g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミタチ MDC150Aカーボンブラシ(2個1セット)の型番CB1005のページです。
型番CB1005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミタチ MDC150Aカーボンブラシ(2個1セット)

ミタチ MDC150Aカーボンブラシ(2個1セット)

    サンフラッグ ビスアジャスター

    サンフラッグ ビスアジャスター

      電動工具用カーボンブラシ 716AN

      電動工具用カーボンブラシ 716AN

        サンフラッグ 専用チャックキー

        サンフラッグ 専用チャックキー

          カノン カーボンブラシ

          カノン カーボンブラシ

            電動工具用カーボンブラシ

            電動工具用カーボンブラシ

              サンダ用穴あけパンチ 6074927

              サンダ用穴あけパンチ 6074927

                急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

                急速充電器 UC18YDL・UC18YFSL・UC18YSL3

                  電動工具用カーボンブラシ(1組2個)

                  電動工具用カーボンブラシ(1組2個)

                    メーカー サンコーミタチ サンフラッグ リョービ サンフラッグ 中村製作所 リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ
                    通常価格 751円 1,230円 540円 660円 714円 1,000円 844円 11,817円 730円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - -

                    ミタチ MDC150Aカーボンブラシ(2個1セット)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました