(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF コーンバー2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF コーンバー2000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
848円
税込単価
933円

【特長】・カラーコーン間にはめ込み使用します。【用途】・様々な場所で使用できる...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB003

5個

848( 933円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーコーン間にはめ込み使用します。
【用途】
・様々な場所で使用できる安全商品
【商品仕様】
・径×長さ(φ×mm):34φ×2000
・MF コーンバー2000
・JANコード:4560191705963
・トラスココード:854-7512
・質量:0.28kg
【材質/仕上】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF コーンバー2000の型番CB003のページです。
型番CB003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF コーンバー2000

MF コーンバー2000

    MF コーンバー1500

    MF コーンバー1500

      リングバー

      リングバー

        サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

        サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

          サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

          サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

            サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

            サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

              サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

              サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

                サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

                サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

                  サンコー コーンバーM φ34(1.5m) 黄/黒

                  サンコー コーンバーM φ34(1.5m) 黄/黒

                    サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

                    サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

                      サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

                      サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

                        サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

                        サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

                          ガードバー TGB-GW20

                          ガードバー TGB-GW20

                            メーカー エムエフ エムエフ トーグ安全工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 848円 806円 897円 1,490円 1,450円 1,640円 1,375円 1,238円 1,150円 4,860円 4,140円 2,177円 1,097円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 バー バー バー バー バー バー バー バー - バー バー バー -
                            JANコード 4560191705963 4560191705956 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 280.0 220.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 854-7512 854-7511 - - - - - - - - - - -

                            MF コーンバー2000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました