(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイユー カムオートV型1本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイユー カムオートV型1本

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
166,600円 148,090円
税込単価
183,260円 162,899円

【特長】・ドラム缶の胴部をはさみますので、天井の低い現場での積み重ね作業に適し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • トラスココード:
    135-9172
  • 質量(g):
    63000.0
  • 材質1:
    主要部 SS-400

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-V

1個

166,600円

148,090

( 162,899円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶の胴部をはさみますので、天井の低い現場での積み重ね作業に適します。
【商品仕様】
・チャック荷重(kg):500×1本
・適用ドラム缶 直径(mm):φ470~φ600
・ドラム缶ツバの高さ(ツバの出っ張り)(mm以上):7
・クワガタ式
・ドラム缶1本吊り(樹脂、スチール用)
・質量:63kg
【材質/仕上】
・主要部 SS-400

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイユー カムオートV型1本の型番CA-Vのページです。
型番CA-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイユー カムオートV型1本

タイユー カムオートV型1本

    タイユー カムオートW型2本

    タイユー カムオートW型2本

      カムオートクワガタK型

      カムオートクワガタK型

        ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

        ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

          TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

          TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

            ロボッターネクスト (エコノミータイプ)

            ロボッターネクスト (エコノミータイプ)

              タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

              タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

                タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

                タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

                  タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

                  タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

                    ドラムコック ステンレス標準

                    ドラムコック ステンレス標準

                      トライアングルキャリー TCPシリーズ

                      トライアングルキャリー TCPシリーズ

                        ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

                        ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

                          ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                          ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 三商 トラスコ中山 大阪タイユー
                            通常価格 166,600円 274,400円 169,999円 250,000円 26,804円 178,000円 198,000円 203,001円 198,000円 67,091円 13,700円 44,621円 322,532円
                            通常出荷日 8日目   11日目   12日目   39日目   1日目   8日目   19日目   8日目   8日目   8日目   10日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 -
                            本体/オプション オプション オプション - 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 -
                            トラスココード 135-9172 135-9192 135-9179 456-8460 - 456-8451 135-9180 135-9183 135-9186 - - - 135-9170
                            質量(g) 63000.0 89000.0 36000.0 85000.0 - 59000.0 60000.0 61000.0 58000.0 - - - 90000.0
                            材質1 主要部 SS-400 スチール(SS400) スチール(SS400) スチール(SS400) - スチール(SS400) - - - - - - 本体:スチール

                            タイユー カムオートV型1本のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました