(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアリーロングクッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアリーロングクッション

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,309円 6,822円
税込単価
8,040円 7,504円

【特長】・ごろ寝やお昼寝の時などにお使いいただけるロングタイプのクッションです...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエステル
  • 材質詳細:
    側生地・中袋:ポリエステル100%、詰めもの:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
  • 質量(g):
    1900
  • 奥行(mm):
    620
  • 高さ(mm):
    100
  • 幅(mm):
    620
  • セット内容:
    中袋1枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CARL-6012-IV 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CARL-6012-IV

アイボリー
-
4905009417209
784-1132
[側生地・中袋]ポリエステル100%●[詰めもの]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)

2個

7,309円

6,822

( 7,504円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ごろ寝やお昼寝の時などにお使いいただけるロングタイプのクッションです
・約5cmのエアロキューブRを表はメッシュ生地、裏はスウェード調生地で包みこんでいます
・腰などへの負担が軽減され疲れにくいです
・裏面がスウェード調生地のため、床の上で滑りにくくなっています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアリーロングクッションの型番CARL-6012-IVのページです。
型番CARL-6012-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアリーロングクッション

エアリーロングクッション

    エアリーマットレス

    エアリーマットレス

      エアリープラスマットレス

      エアリープラスマットレス

        エアリーハイブリッドマットレス

        エアリーハイブリッドマットレス

          IRIS エアリー敷き布団

          IRIS エアリー敷き布団

            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
            通常価格 7,309円 34,447円 24,760円 28,831円 22,763円
            通常出荷日 9日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル -
            材質詳細 側生地・中袋:ポリエステル100%、詰めもの:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) - 側生地・中袋:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) [側生地]表面:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、裏面:ポリエステル100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]上層:ウレタンフォーム、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) -
            質量(g) 1900 - - - -
            奥行(mm) 620 1980 1980 1980 -
            高さ(mm) 100 - 50 90 -

            エアリーロングクッションのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました