(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カムオート C型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カムオート C型タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
168,837円 ~ 274,370円  特別価格 
税込価格
185,721円 ~ 301,807円  特別価格 

【特長】・チャック部とパッドの距離を長くすることで、ドラム缶にかかる力が小さく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    本体:スチール(SS-400)

(i)ご注意

  • ポリドラムの形状によってはつかめない場合があります。
  • ポリドラムの形状によってはつかめない場合があります。 。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
オプション均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリドラム:300×1本、スチールドラム:450×1本
135-9198
48000.0
964
817
590

1個

168,837円

141,029

( 155,132円 )

19日目

ポリドラム:300×2本、スチールドラム:450×2本
135-9184
72000.0
-
-
-

1個

274,370円

234,860

( 258,346円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャック部とパッドの距離を長くすることで、ドラム缶にかかる力が小さくなりました
・ドラム缶下部の当たりをナイロンパッド式にしました。パッドの首が振るので、ドラムに沿いやすく傷も付きにくくなりました
・ドラム缶をつかむとき、3段階でクッション機構が働き、衝撃を大幅に吸収します
【用途】
・化学工場などでドラム缶の移動に
・トラックへドラム缶の積み降ろしに

(i)ご注意

  • ポリドラムの形状によってはつかめない場合があります。
  • ポリドラムの形状によってはつかめない場合があります。 。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カムオート C型タイプ

カムオート C型タイプ

    ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

    ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)

      ペール缶スタンド

      ペール缶スタンド

        ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

        ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

          150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)

          150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)

            580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

            580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

              タイユー ホイスト用 ドラムカム

              タイユー ホイスト用 ドラムカム

                一斗缶保管キャリー

                一斗缶保管キャリー

                  缶スタンド 缶保くん

                  缶スタンド 缶保くん

                    ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

                    ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

                      600x1435mm/450kg ドラムトラック

                      600x1435mm/450kg ドラムトラック

                        250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)

                        250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)

                          フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

                          フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー MECHANICS(ダイヤ精工) 大阪タイユー エスコ エスコ 大阪タイユー アズワン トラスコ中山 大阪タイユー エスコ エスコ 大阪タイユー
                            通常価格 168,837円 292,802円 14,966円 322,532円 23,360円 145,330円 55,000円 14,804円 23,959円 182,187円 100,890円 24,950円 136,860円
                            通常出荷日 11日目~   8日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 - - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - - ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車
                            本体/オプション オプション - 本体 - オプション 本体 オプション 本体 オプション - 本体 オプション オプション
                            材質1 本体:スチール(SS-400) スチール(SS400) - 本体:スチール - - 本体:スチール(S45C) - - スチール(SS400) - - 本体:スチール(SS-400)

                            カムオート C型タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました