(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル 静音台(大)ハンドブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル 静音台(大)ハンドブレーキ付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,820円 39,627円
税込単価
53,702円 43,590円

【特長】・静音環境基準値AA地区に対応する静かさを実現しました【用途】・医療施...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    17000.0
  • JANコード:
    4903180144198
  • トラスココード:
    201-4334
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ハンドル:スチールパイプ、PE粉体塗装

型番

CA608-000X-MB 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA608-000X-MB

1個

48,820円

39,627

( 43,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音環境基準値AA地区に対応する静かさを実現しました
【用途】
・医療施設などAA地区の運搬作業におすすめ
【商品仕様】
・静音台(大)ハンドブレーキ付
・JANコード:4903180144198
・質量:17kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチールパイプ、PE粉体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル 静音台(大)ハンドブレーキ付の型番CA608-000X-MBのページです。
型番CA608-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル 静音台(大)ハンドブレーキ付

コンドル 静音台(大)ハンドブレーキ付

    コンドル 静音台(小)ハンドブレーキ付

    コンドル 静音台(小)ハンドブレーキ付

      環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

      環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

        樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ)

        樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ)

          環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

          環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

            樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)

            樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)

              環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

              環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

                金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

                金沢車輛 環境静音樹脂台車 PHB-150GS

                  静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                  静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                    静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                    静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                      アズワン 静音樹脂運搬車

                      アズワン 静音樹脂運搬車

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                          アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145

                          アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 アズワン カナツー ケニス カナツー 三商 三商 カナツー カナツー アズワン トラスコ中山 石川製作所
                            通常価格 48,820円 33,275円 14,014円 49,480円 15,641円 47,056円 37,925円 35,397円 30,653円 22,784円 50,400円 36,173円 27,214円
                            通常出荷日 4日目   6日目   1日目   3日目   9日目   5日目   19日目   19日目   5日目   5日目~   1日目~   4日目   39日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 - - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 -
                            騒音対策 あり あり - - - - - - あり あり - あり -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 -
                            質量(g) 17000.0 10000.0 - - - - - - - - - - -

                            コンドル 静音台(大)ハンドブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました