(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドル 静音台(小)ハンドブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンドル 静音台(小)ハンドブレーキ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,275円
税込単価
36,603円

【特長】・静音環境基準値AA地区に対応する静かさを実現しました。【用途】・医療...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    10000.0
  • JANコード:
    4903180144181
  • トラスココード:
    736-3826
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ハンドル:スチールパイプ、PE粉体塗装

型番

CA607-000X-MB 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA607-000X-MB

1個

33,275( 36,603円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音環境基準値AA地区に対応する静かさを実現しました。
【用途】
・医療施設などAA地区の荷物運搬作業に。
【商品仕様】
・静音台(小)ハンドブレーキ付
・JANコード:4903180144181
・トラスココード:736-3826
・質量:10kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチールパイプ、PE粉体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンドル 静音台(小)ハンドブレーキ付の型番CA607-000X-MBのページです。
型番CA607-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドル 静音台(小)ハンドブレーキ付

コンドル 静音台(小)ハンドブレーキ付

    コンドル 静音台(大)ハンドブレーキ付

    コンドル 静音台(大)ハンドブレーキ付

      樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)

      樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)

        樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドルタイプ

        樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドルタイプ

          樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  折りたたみハンドルタイプ

          樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ

            静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

            静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

              樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

              樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                樹脂製運搬車静音(荷締機付・折りたたみハンドルタイプ)

                樹脂製運搬車静音(荷締機付・折りたたみハンドルタイプ)

                  ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

                  ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ

                    カナツー プラ300ワイーオリタタミ

                    カナツー プラ300ワイーオリタタミ

                      アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

                      アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

                        アイケー ストッパー付台車

                        アイケー ストッパー付台車

                          アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

                          アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

                            メーカー 山崎産業 山崎産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山 カナツー アズワン カナツー 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 33,275円 48,820円 13,538円 19,900円 12,979円 10,298円 19,087円 52,813円 24,200円 16,267円 26,680円 10,294円 13,481円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   4日目   1日目   11日目   9日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - - 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - - -
                            騒音対策 あり あり - あり あり あり - あり あり - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - 本体
                            質量(g) 10000.0 17000.0 - - - - - - - - - - -

                            コンドル 静音台(小)ハンドブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました