(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 車載用アンプ 40W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 車載用アンプ 40W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,024円
税込単価
42,926円

【特長】・12Vバッテリの自動車専用1DINサイズ40Wカ-アンプです。【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 幅(mm):
    178
  • 奥行(mm):
    181.5
  • 高さ(mm):
    50
  • トラスココード:
    817-2815
  • 質量(g):
    1400.0
  • 定格出力(W):
    40
  • 詳細タイプ:
    車載用アンプ
  • 材質1:
    前面パネル:ABS樹脂
  • 材質2:
    ケース:表面処理鋼板
  • 周波数特性(Hz):
    100~10000±3dB以内
  • 付属品:
    マイクホルダー×1/取付金具×1/ねじ一式×1/ヒューズ(10A)×1/接続コード一式×1

型番

CA-400DN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-400DN

1個

39,024( 42,926円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12Vバッテリの自動車専用1DINサイズ40Wカ-アンプです。

【商品仕様】
・車載用アンプ40W
・トラスココード:817-2815
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・前面パネル:ABS樹脂
・ケース:表面処理鋼板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 車載用アンプ 40Wの型番CA-400DNのページです。
型番CA-400DNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 車載用アンプ 40W

TOA 車載用アンプ 40W

    TOA 車載用アンプ 60W

    TOA 車載用アンプ 60W

      アイコム 6連卓上急速充電器

      アイコム 6連卓上急速充電器

        ワイヤレスシステム

        ワイヤレスシステム

          DJDPS70用バッテリーパック/スタンド

          DJDPS70用バッテリーパック/スタンド

            TOA BGM用アンプ 30W

            TOA BGM用アンプ 30W

              エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

              エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                アイコム スタンドマイクロホン

                アイコム スタンドマイクロホン

                  ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機

                  ワイヤレスチャイムドア開閉センサー用送信機

                    メーカー TOA TOA ICOM TOA アルインコ TOA エスコ ICOM エスコ
                    通常価格 39,024円 62,321円 42,209円 1,641円 8,641円 47,370円 4,924円 11,328円 3,564円
                    通常出荷日 7日目   7日目   5日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - 標準タイプ - - -
                    幅(mm) 178 178 - - - 210 - - -
                    奥行(mm) 181.5 181.5 - - - 276 - - -
                    高さ(mm) 50 50 - - - 93 - - -
                    トラスココード 817-2815 817-2816 - - - 817-2819 - - -

                    TOA 車載用アンプ 40Wのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました