(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CA3101
軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm ジクツキトイシ

軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm CA3101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,369円
税込単価
4,806円

【特長】・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています...

詳細情報を確認する

Loading...

CA3101 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA3101

80
3
13
4571130860728
852-6284
105000
27

1個

4,369( 4,806円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

Loading...

CA3101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mmの型番CA3101のページです。
型番CA3101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

    精密砥石 WA砥粒軸軽3mm

    精密砥石 WA砥粒軸軽3mm

      軸付砥石 軸径3mm 各種

      軸付砥石 軸径3mm 各種

        砥石 軸径2.34mm

        砥石 軸径2.34mm

          砥石6mm

          砥石6mm

            軸付砥石 SPH砥石 #80

            軸付砥石 SPH砥石 #80

              ミニモ PAピンク砥石#120 Ф16 (10本入)

              ミニモ PAピンク砥石#120 Ф16 (10本入)

                研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

                研磨用ゴム砥石 軸径3mmWAミディアム

                  メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                  通常価格 3,584円 5,688円 2,739円 2,310円 4,196円 8,104円 3,911円 4,191円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目~  
                  形状 円筒 円筒 - - - 円筒 円筒 ボール
                  種類 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石
                  砥粒 A - - - - A - WA
                  軸径(mm) 3 3 3 2.34 6 3 6 3

                  軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CA3104
                  CA3105
                  CA3107
                  CA3108
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  粒度(#) 砥石径
                  (mm)
                  砥石長
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 重量
                  (g)

                  3,593円

                  ( 3,952円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  606134571130860780852-62877000035

                  3,593円

                  ( 3,952円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  608134571130860803852-62887000041

                  3,584円

                  ( 3,942円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  6013134571130860841852-62904500072.000

                  3,899円

                  ( 4,289円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  6013194571130860865852-62913000094.000

                  軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました