(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
258円
税込単価
284円

【特長】・アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールをとかさない接着剤です。・...

詳細情報を確認する

  • 硬化後の色:
    透明

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-196

10

1個

258( 284円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールをとかさない接着剤です。
・透明なため仕上がりがきれいです。
・発泡スチロール、紙、木、布、金属 等に接着できます。
【用途】
・発泡スチロール同士の接着に。
・発泡スチロールと木・紙・布などの接着に。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):20
・発泡スチロール用接着剤です。
・ベルマーク付きです。
・発泡スチロール用 P20ml(CA-198)、50ml(CA-197)もございます。
・使い方(1)接着する両面に均一にうすく塗ります。(2)約2~5分乾かしてから貼り合わせます。(3)使用後はチューブの口をきれいにしてキャップをしっかりしめます。
・JANコード:4901761300711
・トラスココード:813-5027
・質量:16g
【材質/仕上】
・主成分:酢酸ビニル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196の型番CA-196のページです。
型番CA-196に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196

セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196

    セメダイン ビニール用 20ml CA-211

    セメダイン ビニール用 20ml CA-211

      かべっ子 P50ml CA-128

      かべっ子 P50ml CA-128

        セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

        セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

          ビニール用接着剤

          ビニール用接着剤

            セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

            セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

              かべっ子ビッグ 500g CA-130

              かべっ子ビッグ 500g CA-130

                セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216

                セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216

                  ボンド GPクリヤー

                  ボンド GPクリヤー

                    ヤヨイ ル-アマイルド2kg

                    ヤヨイ ル-アマイルド2kg

                      接着剤発泡スチロール用

                      接着剤発泡スチロール用

                        ヤヨイ アミノール5kg

                        ヤヨイ アミノール5kg

                          ルーアマイルド18kg

                          ルーアマイルド18kg

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ ヤヨイ化学 セメダイン ヤヨイ化学 ヤヨイ化学
                            通常価格 258円 238円 374円 348円 240円 258円 1,285円 258円 1,004円 727円 261円 1,634円 5,231円
                            通常出荷日 5日目   2日目   4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            硬化後の色 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明 - - 透明 - -

                            セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました